norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:曲柄,可锻或球墨铸铁。规格:经抛光处理。提示:D 型: 曲柄 带转动手柄
F 型: 曲柄 带固定手柄
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06490 曲柄 类似 DIN 469 135 kB

图片(总概述)

曲柄 类似 DIN 469

商品选择/筛选

订货号

类型

AD1HH1H2H3SW手柄
直径
CAD配件价格订购
06490-206X10D63208052202810+0,216 根据要求
06490-208X10D80249865243310+0,220 根据要求
06490-208X12D80249865243312+0,220 根据要求
06490-210X12D1002810265283712+0,220 根据要求
06490-210X14D1002810265283714+0,320 根据要求
06490-212X14D1253412080344014+0,325 根据要求
06490-212X17D1253412080344017+0,325 根据要求
06490-216X17D1603713183384817+0,325 根据要求
06490-216X19D1603713183384819+0,325 根据要求
06490-220X19D20040158105445319+0,332 根据要求
06490-220X22D20040158105445322+0,332 根据要求
06490-106X10F63208052202810+0,216 根据要求
06490-108X10F80249865243310+0,220 根据要求
06490-108X12F80249865243312+0,220 根据要求
06490-110X12F1002810265283712+0,220 根据要求
06490-110X14F1002810265283714+0,320 根据要求
06490-112X14F1253412080344014+0,325 根据要求
06490-112X17F1253412080344017+0,325 根据要求
06490-116X17F1603713183384817+0,325 根据要求
06490-116X19F1603713183384819+0,325 根据要求
06490-120X19F20040158105445319+0,332 根据要求
06490-120X22F20040158105445322+0,332 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83