norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:曲柄,可锻或球墨铸铁。规格:经抛光处理。提示:D 型: 曲柄 带转动手柄
F 型: 曲柄 带固定手柄
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06480 曲柄 类似 DIN 468 148 kB

图片(总概述)

曲柄 类似 DIN 468

曲柄 类似DIN468,D型,带转动把手

更多信息

图纸

曲柄 类似DIN468,D型,带转动把手

商品选择/筛选

订货号

类型

AD1HH1H2H3SW手柄
直径
CAD配件价格订购
06480-206X10D63209252204010+0,216 根据要求
06480-208X10D802410965244410+0,220 根据要求
06480-208X12D802410965244412+0,220 根据要求
06480-210X12D1002812065285512+0,220 根据要求
06480-210X14D1002812065285514+0,320 根据要求
06480-212X14D1253414183345814+0,325 根据要求
06480-212X17D1253414183345817+0,325 根据要求
06480-216X17D1603715383387017+0,325 根据要求
06480-216X19D1603715383387019+0,325 根据要求
06480-220X19D20040189105448419+0,332 根据要求
06480-220X22D20040189105448422+0,332 根据要求

曲柄 类似DIN468,F型,带固定把手

更多信息

图纸

曲柄 类似DIN468,F型,带固定把手

商品选择/筛选

订货号

类型

AD1HH1H2H3SW手柄
直径
CAD配件价格订购
06480-106X10F63209252204010+0,216 根据要求
06480-108X10F802410965244410+0,220 根据要求
06480-108X12F802410965244412+0,220 根据要求
06480-110X12F1002812065285512+0,220 根据要求
06480-110X14F1002812065285514+0,320 根据要求
06480-112X14F1253414183345814+0,325 根据要求
06480-112X17F1253414183345817+0,325 根据要求
06480-116X17F1603715383387017+0,325 根据要求
06480-116X19F1603715383387019+0,325 根据要求
06480-120X19F20040189105448419+0,332 根据要求
06480-120X22F20040189105448422+0,332 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83