|
|
产品说明材料:调制钢。规格:淬火和黑色氧化处理。提示:可通过顶部螺栓调节扭矩实现夹紧力的调整。扳动把手偏移15°表示扭矩已达到。
备注: 请确保沿水平方向扳动把手。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | A | B | C | D
| E | F | G | H | J | K | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06357-05090 | 89,5 | 60 | 13 | 18,5 | 6,5 | 8 | 12 | 5,5 | M5 | M5x16 | 0-150 |  | | 根据要求 | | 06357-06119 | 119 | 84 | 15 | 23 | 8 | 10 | 14 | 6,5 | M6 | M6x20 | 0-200 |  | | 根据要求 | |
|
|