06353
球形把手 转动式
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
球形把手 转动式
商品描述/产品说明
返回小组概览
产品说明
材料:
球体,热固塑料 PF 31。
衬套和销钉 钢制或不锈钢 1.4305。
规格:
球体,黑色光泽。
钢制,经蓝色钝化处理。
光亮不锈钢。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06353 球形把手 转动式
154 kB
图片(总概述)
商品选择/筛选
订货号
材料
B
D
D1
D2
H
H1
H2
L
SW1
SW2
T
CAD
配件
价格
订购
06353-060
钢制
5
M6
25
10
22,5
15
5
-
8
-
12,5
根据要求
06353-080
钢制
6
M8
32
13
29,5
19
6
-
10
-
15
根据要求
06353-100
钢制
8
M10
40
16
37
24
8
-
13
-
19
根据要求
06353-120
钢制
10
M12
50
20
47
31
12
-
17
-
21,5
根据要求
06353-1060
不锈钢
5
M6
25
10
22,5
15
5
-
8
-
12,5
根据要求
06353-1080
不锈钢
6
M8
32
13
29,5
19
6
-
10
-
15
根据要求
06353-1100
不锈钢
8
M10
40
16
37
24
8
-
13
-
19
根据要求
06353-1120
不锈钢
10
M12
50
20
47
31
12
-
17
-
21,5
根据要求
06353-061
钢制
5
M6
25
10
22,5
15
5
11
8
3
-
根据要求
06353-081
钢制
6
M8
32
13
29,5
19
6
13
10
4
-
根据要求
06353-101
钢制
8
M10
40
16
37
24
8
14
13
5
-
根据要求
06353-121
钢制
10
M12
50
20
47
31
12
21
17
6
-
根据要求
06353-1061
不锈钢
5
M6
25
10
22,5
15
5
11
8
3
-
根据要求
06353-1081
不锈钢
6
M8
32
13
29,5
19
6
13
10
4
-
根据要求
06353-1101
不锈钢
8
M10
40
16
37
24
8
14
13
5
-
根据要求
06353-1121
不锈钢
10
M12
50
20
47
31
12
21
17
6
-
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06230
十字旋钮
06235
十字轮
06255
双轮辐手轮 塑料材质
06255
双轮辐手轮 塑料材质,带转动手柄
06255
双轮辐手轮 塑料材质,可折叠手柄
06262
塑料手轮
06263
手轮,带转动手柄
06264
手轮,带折叠手柄
06265
手轮 带安全手柄
06268
定位轮
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>