norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:手柄交付时已组装,并且可以安装在例如:手轮、卷筒和曲柄上。
圆柱形的轴肩和圆锥形的形状让曲柄具有优化的手感和良好的抓握性。
材料:

热塑性塑料把手。
钢制轴强度等级 5.8 或不锈钢 1.4404。

规格:手柄,黑色。
钢制部件经黑色氧化。
不锈钢 亮色。
优点:优化了手感,易于抓握
手轮和摇柄把手
各种螺纹尺寸
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06325-01 塑料可转动曲柄 144 kB

图片(总概述)

塑料可转动曲柄

商品选择/筛选

订货号螺纹类型材料尺寸D

D1D2LL1L2TSWCAD配件价格订购
06325-01-1104内螺纹钢制1M4149-40588 根据要求
06325-01-1205内螺纹钢制2M51611-49,15,11010 根据要求
06325-01-1306内螺纹钢制3M62014-61,46,41212 根据要求
06325-01-1408内螺纹钢制4M82518-82,512,51615 根据要求
06325-01-3104内螺纹不锈钢1M4149-40588 根据要求
06325-01-3205内螺纹不锈钢2M51611-49,15,11010 根据要求
06325-01-3306内螺纹不锈钢3M62014-61,46,41212 根据要求
06325-01-3408内螺纹不锈钢4M82518-82,512,51615 根据要求
06325-01-104外螺纹钢制1M41496405-8 根据要求
06325-01-205外螺纹钢制2M516117,549,15,1-10 根据要求
06325-01-306外螺纹钢制3M62014961,46,4-12 根据要求
06325-01-408外螺纹钢制4M825181282,512,5-15 根据要求
06325-01-2104外螺纹不锈钢1M41496405-8 根据要求
06325-01-2205外螺纹不锈钢2M516117,549,15,1-10 根据要求
06325-01-2306外螺纹不锈钢3M62014961,46,4-12 根据要求
06325-01-2408外螺纹不锈钢4M825181282,512,5-15 根据要求