norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料锥形把手(热固性塑料)
06320

塑料锥形把手(热固性塑料)

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:热固塑料 PF 31,黑色。
钢制衬套和螺栓,经镀锌处理。
规格:经高光泽抛光处理。提示:规格 06320-205 和 06320-206 采用了黄铜材质衬套。
规格 06320-208 和 06320-2081 采用了钢制衬套,经镀铜处理。
根据要求:其他颜色。图纸提示:
C 型: 带挤压螺纹
E 型: 带螺纹轴套
F 型: 带外螺纹
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06320 塑料锥形把手(热固性塑料) 173 kB

图片(总概述)

塑料锥形把手(热固性塑料)

商品选择/筛选

订货号

螺纹类型类型D

D1D3D4H1H2LL1TCAD配件价格订购
06320-106内螺纹CM6176,215226-4514 根据要求
06320-108内螺纹CM8178,213226-4516 根据要求
06320-1081内螺纹CM8238,518238-6124 根据要求
06320-110内螺纹CM102910,5213,542-7128 根据要求
06320-205内螺纹EM517-15-26-4510 根据要求
06320-206内螺纹EM617-15-26-459 根据要求
06320-208内螺纹EM823-18-38-6114 根据要求
06320-2081内螺纹EM828-21-42-7114 根据要求
06320-306外螺纹FM617-15-261845- 根据要求
06320-308外螺纹FM823-18-381261- 根据要求
06320-310外螺纹FM1029-21-422071- 根据要求