06309-01
转动手柄, 类似 DIN 98,E 型,不锈钢制
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
转动手柄, 类似 DIN 98,E 型,不锈钢制
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4404.
规格:
经抛光处理
提示:
手柄和 DIN 950 手轮匹配。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06309-01 转动手柄,类似 DIN 98,E 型,不锈钢制
152 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
D4
L
L1
L3
SW
CAD
配件
价格
订购
06309-01-10616050
M6
16
11
13
56
11
8
根据要求
06309-01-10820064
M8
20
13,5
14
72
13
10
根据要求
06309-01-11025080
M10
24
16
16
86
15
11
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06230
十字旋钮
06235
十字轮
06255
双轮辐手轮 塑料材质
06255
双轮辐手轮 塑料材质,带转动手柄
06255
双轮辐手轮 塑料材质,可折叠手柄
06262
塑料手轮
06263
手轮,带转动手柄
06264
手轮,带折叠手柄
06265
手轮 带安全手柄
06268
定位轮
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>