06293
球状手柄 DIN 39,E 型,不锈钢制
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
球状手柄 DIN 39,E 型,不锈钢制
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4305 或 1.4401。
规格:
经电解抛光处理。
提示:
不锈钢 1.4401 类似 DIN 39.
手柄适配手轮 DIN 950。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06293 球状手柄 DIN 39,E 型,不锈钢制
148 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
金属键
类型 2
D
D1
D4
L
L1
L3
SW
CAD
配件
价格
订购
06293-0616050
1.4305
带内六角
M6
16
10
11
50
7
3
根据要求
06293-0820064
1.4305
带内六角
M8
20
13
13
64
8
4
根据要求
06293-1025080
1.4305
带内六角
M10
25
16
14
80
10
5
根据要求
06293-10616050
1.4401
-
M6
16
11
13
51
5,1
-
根据要求
06293-10820064
1.4401
-
M8
21
14
14
67
8,75
-
根据要求
06293-11025080
1.4401
-
M10
25
16
18
81
9,75
-
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06230
十字旋钮
06235
十字轮
06255
双轮辐手轮 塑料材质
06255
双轮辐手轮 塑料材质,带转动手柄
06255
双轮辐手轮 塑料材质,可折叠手柄
06262
塑料手轮
06263
手轮,带转动手柄
06264
手轮,带折叠手柄
06265
手轮 带安全手柄
06268
定位轮
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>