norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:经黑色 RAL 9005 粉末喷涂处理、火红色 RAL 3000 或镀锌、 蓝色钝化。提示:尤其适合截止阀。一体式手轮。通过特殊的成型工艺在轮毂区域加固手轮。可轻松组装圆锥形的轮毂,并确保在方形上方安全紧密的配合。图纸提示:
1) 轴上方形件
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06289 钢制手轮 218 kB

图纸

钢制手轮

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
D1

L1L3VV1V2辐条
CAD配件价格订购
06289-050060黑色 RAL 9005-508,51265,96,153 根据要求
06289-050070黑色 RAL 9005-508,51276,97,153 根据要求
06289-060060黑色 RAL 9005-608,51265,96,153 根据要求
06289-060070黑色 RAL 9005-608,51276,97,153 根据要求
06289-070070黑色 RAL 9005-69101576,97,153 根据要求
06289-070080黑色 RAL 9005-69101587,98,153 根据要求
06289-080080黑色 RAL 9005-78111687,98,153 根据要求
06289-080090黑色 RAL 9005-78111698,99,153 根据要求
06289-090090黑色 RAL 9005-89111698,99,153 根据要求
06289-100090黑色 RAL 9005-98132098,99,153 根据要求
06289-100100黑色 RAL 9005-981320109,910,153 根据要求
06289-110100黑色 RAL 9005-1081523109,910,153 根据要求
06289-130120黑色 RAL 9005-13015231211,912,153 根据要求
06289-050061红色 RAL 3000-508,51265,96,153 根据要求
06289-050071红色 RAL 3000-508,51276,97,153 根据要求
06289-060061红色 RAL 3000-608,51265,96,153 根据要求
06289-060071红色 RAL 3000-608,51276,97,153 根据要求
06289-070071红色 RAL 3000-69101576,97,153 根据要求
06289-070081红色 RAL 3000-69101587,98,153 根据要求
06289-080081红色 RAL 3000-78111687,98,153 根据要求
06289-080091红色 RAL 3000-78111698,99,153 根据要求
06289-090091红色 RAL 3000-89111698,99,153 根据要求
06289-100091红色 RAL 3000-98132098,99,153 根据要求
06289-100101红色 RAL 3000-981320109,910,153 根据要求
06289-110101红色 RAL 3000-1081523109,910,153 根据要求
06289-130121红色 RAL 3000-13015231211,912,153 根据要求
06289-050062-镀锌508,51265,96,153 根据要求
06289-050072-镀锌508,51276,97,153 根据要求
06289-060062-镀锌608,51265,96,153 根据要求
06289-060072-镀锌608,51276,97,153 根据要求
06289-070072-镀锌69101576,97,153 根据要求
06289-070082-镀锌69101587,98,153 根据要求
06289-080082-镀锌78111687,98,153 根据要求
06289-080092-镀锌78111698,99,153 根据要求
06289-090092-镀锌89111698,99,153 根据要求
06289-100092-镀锌98132098,99,153 根据要求
06289-100102-镀锌981320109,910,153 根据要求
06289-110102-镀锌1081523109,910,153 根据要求
06289-130122-镀锌13015231211,912,153 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83