norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
铝制圆盘手轮 无手柄
06278

铝制圆盘手轮 无手柄

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:铝制手轮。
热塑性轮毂盖,黑色。
埋头螺栓 ISO 4027,钢制,强度等级 45 H,黑色。
规格:黑色或银色的粉末涂层。

带装配孔。
带装配孔和键槽。
带装配孔和十字孔。
带装配孔、键槽和十字孔。
提示:轮辋的径跳和端跳 ≤ 0.4 mm。装配:轮毂盖并未安装。
手轮可通过十字销钉或者通过一个圆柱头螺栓 DIN 6912 和一个垫圈 07375 轴向通过键槽连接固定在轴上面。
如果是带横孔的规格,则要通过旋入的埋头螺栓 ISO 4027 进行固定。
附件:07375 沉孔垫圈。
07161 短头内六角螺栓 DIN 6912。
供货范围铝制手轮。
轮毂盖。
埋头螺栓 ISO 4027(带横孔的规格)。
图纸提示:
1) 十字孔相对于键槽偏移 90° 的位置
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06278 铝制圆盘手轮 无手柄 1 MB

图片(总概述)

铝制圆盘手轮 无手柄
铝制圆盘手轮 无手柄

铝制圆盘手轮,无手柄,A 型,带装配孔和十字孔

更多信息

图纸

铝制圆盘手轮,无手柄,A 型,带装配孔和十字孔

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
类型形状类型D1

D2D3L1L3HH2D7CAD配件价格订购
06278-0801016黑色A横孔801026162916,65,5M6 根据要求
06278-0801216黑色A横孔801226162916,66,5M6 根据要求
06278-1001016黑色A横孔1001028173317,55,5M6 根据要求
06278-1001216黑色A横孔1001228173317,56,5M6 根据要求
06278-1251216黑色A横孔1251231183618,36,5M6 根据要求
06278-1251416黑色A横孔1251431183618,36,5M6 根据要求
06278-0801026银色A横孔801026162916,65,5M6 根据要求
06278-0801226银色A横孔801226162916,66,5M6 根据要求
06278-1001026银色A横孔1001028173317,55,5M6 根据要求
06278-1001226银色A横孔1001228173317,56,5M6 根据要求
06278-1251226银色A横孔1251231183618,36,5M6 根据要求
06278-1251426银色A横孔1251431183618,36,5M6 根据要求

铝制圆盘手轮,无手柄,B 型,带装配孔、键槽和十字孔

更多信息

图纸

铝制圆盘手轮,无手柄,B 型,带装配孔、键槽和十字孔
铝制圆盘手轮,无手柄,B 型,带装配孔、键槽和十字孔

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
类型形状类型D1

D2D3L1L3HH2D7B3
T
CAD配件价格订购
06278-080101036黑色B带凹槽和十字孔的安装孔801026162916,65,5M6311,4 根据要求
06278-080121046黑色B带凹槽和十字孔的安装孔801226162916,66,5M6413,8 根据要求
06278-100101036黑色B带凹槽和十字孔的安装孔1001028173317,55,5M6311,4 根据要求
06278-100121046黑色B带凹槽和十字孔的安装孔1001228173317,56,5M6413,8 根据要求
06278-125121046黑色B带凹槽和十字孔的安装孔1251231183618,36,5M6413,8 根据要求
06278-125141056黑色B带凹槽和十字孔的安装孔1251431183618,36,5M6516,3 根据要求
06278-080102036银色B带凹槽和十字孔的安装孔801026162916,65,5M6311,4 根据要求
06278-080122046银色B带凹槽和十字孔的安装孔801226162916,66,5M6413,8 根据要求
06278-100102036银色B带凹槽和十字孔的安装孔1001028173317,55,5M6311,4 根据要求
06278-100122046银色B带凹槽和十字孔的安装孔1001228173317,56,5M6413,8 根据要求
06278-125122046银色B带凹槽和十字孔的安装孔1251231183618,36,5M6413,8 根据要求
06278-125142056银色B带凹槽和十字孔的安装孔1251431183618,36,5M6516,3 根据要求

铝制圆盘手轮,无手柄,C 型,带装配孔和键槽

更多信息

图纸

铝制圆盘手轮,无手柄,C 型,带装配孔和键槽
铝制圆盘手轮,无手柄,C 型,带装配孔和键槽

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
类型形状类型D1

D2D3L1L3HB3
T
CAD配件价格订购
06278-08010103黑色C带开槽的定位孔801026162916,6311,4 根据要求
06278-08012104黑色C带开槽的定位孔801226162916,6413,8 根据要求
06278-10010103黑色C带开槽的定位孔1001028173317,5311,4 根据要求
06278-10012104黑色C带开槽的定位孔1001228173317,5413,8 根据要求
06278-12512104黑色C带开槽的定位孔1251231183618,3413,8 根据要求
06278-12514105黑色C带开槽的定位孔1251431183618,3516,3 根据要求
06278-08010203银色C带开槽的定位孔801026162916,6311,4 根据要求
06278-08012204银色C带开槽的定位孔801226162916,6413,8 根据要求
06278-10010203银色C带开槽的定位孔1001028173317,5311,4 根据要求
06278-10012204银色C带开槽的定位孔1001228173317,5413,8 根据要求
06278-12512204银色C带开槽的定位孔1251231183618,3413,8 根据要求
06278-12514205银色C带开槽的定位孔1251431183618,3516,3 根据要求

铝制圆盘手轮,无手柄,E 型,带装配孔

更多信息

图纸

铝制圆盘手轮,无手柄,E 型,带装配孔

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
类型形状类型D1

D2D3L1L3HCAD配件价格订购
06278-080101黑色E带定位孔801026162916,6 根据要求
06278-080121黑色E带定位孔801226162916,6 根据要求
06278-100101黑色E带定位孔1001028173317,5 根据要求
06278-100121黑色E带定位孔1001228173317,5 根据要求
06278-125121黑色E带定位孔1251231183618,3 根据要求
06278-125141黑色E带定位孔1251431183618,3 根据要求
06278-080102银色E带定位孔801026162916,6 根据要求
06278-080122银色E带定位孔801226162916,6 根据要求
06278-100102银色E带定位孔1001028173317,5 根据要求
06278-100122银色E带定位孔1001228173317,5 根据要求
06278-125122银色E带定位孔1251231183618,3 根据要求
06278-125142银色E带定位孔1251431183618,3 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83