|
|
产品说明材料:铝制轮辐式手轮。 手柄,热固塑料 PF 31-DIN 7708,黑色,轴部分为钢制,经镀锌处理。 规格:黑色 经粉末喷涂处理过。 轮缘经过车削处理。 根据要求:内四角套筒。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06277-01080X10 | 定位孔 | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - |  | | 根据要求 | | 06277-01080X12 | 定位孔 | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - |  | | 根据要求 | | 06277-01100X10 | 定位孔 | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - |  | | 根据要求 | | 06277-01100X12 | 定位孔 | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - |  | | 根据要求 | | 06277-01125X12 | 定位孔 | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - |  | | 根据要求 | | 06277-01125X14 | 定位孔 | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - |  | | 根据要求 | | 06277-01160X14 | 定位孔 | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - |  | | 根据要求 | | 06277-01160X16 | 定位孔 | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - |  | | 根据要求 | | 06277-01200X18 | 定位孔 | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - |  | | 根据要求 | | 06277-01200X20 | 定位孔 | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - |  | | 根据要求 | | 06277-01250X22 | 定位孔 | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - |  | | 根据要求 | | 06277-01250X26 | 定位孔 | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - |  | | 根据要求 | | 06277-11080X10 | 带开槽的定位孔 | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06277-11080X12 | 带开槽的定位孔 | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06277-11100X10 | 带开槽的定位孔 | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06277-11100X12 | 带开槽的定位孔 | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06277-11125X12 | 带开槽的定位孔 | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06277-11125X14 | 带开槽的定位孔 | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 |  | | 根据要求 | | 06277-11160X14 | 带开槽的定位孔 | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 |  | | 根据要求 | | 06277-11160X16 | 带开槽的定位孔 | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 |  | | 根据要求 | | 06277-11200X18 | 带开槽的定位孔 | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 |  | | 根据要求 | | 06277-11200X20 | 带开槽的定位孔 | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 |  | | 根据要求 | | 06277-11250X22 | 带开槽的定位孔 | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 |  | | 根据要求 | | 06277-11250X26 | 带开槽的定位孔 | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 |  | | 根据要求 | |
|
双辐铝制手轮,经粉末喷涂处理,带固定曲柄 |
更多信息 |
订货号 | 类型 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| 柱形 固定手柄 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06277-21080X10 | 定位孔 | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06277-21080X12 | 定位孔 | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06277-21100X10 | 定位孔 | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06277-21100X12 | 定位孔 | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06277-21125X12 | 定位孔 | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 |  | | 根据要求 | | 06277-21125X14 | 定位孔 | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 |  | | 根据要求 | | 06277-21160X14 | 定位孔 | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06277-21160X16 | 定位孔 | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06277-21200X18 | 定位孔 | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06277-21200X20 | 定位孔 | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06277-21250X22 | 定位孔 | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 |  | | 根据要求 | | 06277-21250X26 | 定位孔 | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 |  | | 根据要求 | | 06277-31080X10 | 带开槽的定位孔 | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06277-31080X12 | 带开槽的定位孔 | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06277-31100X10 | 带开槽的定位孔 | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06277-31100X12 | 带开槽的定位孔 | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06277-31125X12 | 带开槽的定位孔 | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø21 x M8 x 50 |  | | 根据要求 | | 06277-31125X14 | 带开槽的定位孔 | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 |  | | 根据要求 | | 06277-31160X14 | 带开槽的定位孔 | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06277-31160X16 | 带开槽的定位孔 | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06277-31200X18 | 带开槽的定位孔 | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06277-31200X20 | 带开槽的定位孔 | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06277-31250X22 | 带开槽的定位孔 | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø28 x M12 x 90 |  | | 根据要求 | | 06277-31250X26 | 带开槽的定位孔 | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø28 x M12 x 90 |  | | 根据要求 | |
|
双辐铝制手轮,经粉末喷涂处理,带可旋转曲柄 |
更多信息 |
订货号 | 类型 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| 柱形 旋转手柄 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06277-41080X10 | 定位孔 | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06277-41080X12 | 定位孔 | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06277-41100X10 | 定位孔 | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06277-41100X12 | 定位孔 | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06277-41125X12 | 定位孔 | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  | | 根据要求 | | 06277-41125X14 | 定位孔 | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  | | 根据要求 | | 06277-41160X14 | 定位孔 | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06277-41160X16 | 定位孔 | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06277-41200X18 | 定位孔 | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06277-41200X20 | 定位孔 | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06277-41250X22 | 定位孔 | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 |  | | 根据要求 | | 06277-41250X26 | 定位孔 | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 |  | | 根据要求 | | 06277-51080X10 | 带开槽的定位孔 | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06277-51080X12 | 带开槽的定位孔 | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06277-51100X10 | 带开槽的定位孔 | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06277-51100X12 | 带开槽的定位孔 | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06277-51125X12 | 带开槽的定位孔 | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø22 x M8 x 56 |  | | 根据要求 | | 06277-51125X14 | 带开槽的定位孔 | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 |  | | 根据要求 | | 06277-51160X14 | 带开槽的定位孔 | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06277-51160X16 | 带开槽的定位孔 | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06277-51200X18 | 带开槽的定位孔 | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06277-51200X20 | 带开槽的定位孔 | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06277-51250X22 | 带开槽的定位孔 | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø31 x M12 x 102 |  | | 根据要求 | | 06277-51250X26 | 带开槽的定位孔 | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø31 x M12 x 102 |  | | 根据要求 | |
|
|
|