norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双辐式铝制手轮 带有可旋转的圆柱形手柄
06276-11

双辐式铝制手轮 带有可旋转的圆柱形手柄

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:铝制手轮。
圆柱形手柄和黑色热塑性轮毂盖。
钢制圆柱形手柄轴经氧化处理。
埋头螺栓 ISO 4027,钢制,强度等级 45 H,黑色。
规格:黑色或银色的粉末涂层。

带装配孔。
带装配孔和键槽。
带装配孔和十字孔。
带装配孔、键槽和十字孔。
提示:轮辋的径跳和端跳 ≤ 0.4 mm。装配:轮毂盖和可旋转的圆柱形手柄并未安装。安装时,必须将手柄轴拧入安装孔中。
手轮可通过十字销钉或者通过一个圆柱头螺栓 DIN 6912 和一个垫圈 07375 轴向通过键槽连接固定在轴上面。
如果是带横孔的规格,则要通过旋入的埋头螺栓 ISO 4027 进行固定。
附件:07375 沉孔垫圈。
07161 短头内六角螺栓 DIN 6912。
供货范围铝制手轮。
轮毂盖。
可旋转的圆柱形手柄。
埋头螺栓 ISO 4027(带横孔的规格)。
图纸提示:
1) 十字孔相对于键槽偏移 90° 的位置
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06276-11 双辐式铝制手轮 带有可旋转的圆柱形手柄 863 kB

图片(总概述)

双辐式铝制手轮 带有可旋转的圆柱形手柄
双辐式铝制手轮 带有可旋转的圆柱形手柄

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
类型形状类型AB3
D1

D2D3D4D5D7HH2LL1L2L3T
CAD配件价格订购
06276-11-1251216黑色A横孔42-125123119,9M6M617,66,590,51854,536- 根据要求
06276-11-1251416黑色A横孔42-125143119,9M6M617,66,590,51854,536- 根据要求
06276-11-1601416黑色A横孔55-160143625,2M8M619,46,5116,52076,540- 根据要求
06276-11-1601616黑色A横孔55-160163625,2M8M619,48116,52076,540- 根据要求
06276-11-1251226银色A横孔42-125123119,9M6M617,66,590,51854,536- 根据要求
06276-11-1251426银色A横孔42-125143119,9M6M617,66,590,51854,536- 根据要求
06276-11-1601426银色A横孔55-160143625,2M8M619,46,5116,52076,540- 根据要求
06276-11-1601626银色A横孔55-160163625,2M8M619,48116,52076,540- 根据要求
06276-11-125121046黑色B带凹槽和十字孔的安装孔424125123119,9M6M617,66,590,51854,53613,8 根据要求
06276-11-125141056黑色B带凹槽和十字孔的安装孔425125143119,9M6M617,66,590,51854,53616,3 根据要求
06276-11-160141056黑色B带凹槽和十字孔的安装孔555160143625,2M8M619,46,5116,52076,54016,3 根据要求
06276-11-160161056黑色B带凹槽和十字孔的安装孔555160163625,2M8M619,48116,52076,54018,3 根据要求
06276-11-125122046银色B带凹槽和十字孔的安装孔424125123119,9M6M617,66,590,51854,53613,8 根据要求
06276-11-125142056银色B带凹槽和十字孔的安装孔425125143119,9M6M617,66,590,51854,53616,3 根据要求
06276-11-160142056银色B带凹槽和十字孔的安装孔555160143625,2M8M619,46,5116,52076,54016,3 根据要求
06276-11-160162056银色B带凹槽和十字孔的安装孔555160163625,2M8M619,48116,52076,54018,3 根据要求
06276-11-12512104黑色C带开槽的定位孔424125123119,9M6-17,6-90,51854,53613,8 根据要求
06276-11-12514105黑色C带开槽的定位孔425125143119,9M6-17,6-90,51854,53616,3 根据要求
06276-11-16014105黑色C带开槽的定位孔555160143625,2M8-19,4-116,52076,54016,3 根据要求
06276-11-16016105黑色C带开槽的定位孔555160163625,2M8-19,4-116,52076,54018,3 根据要求
06276-11-12512204银色C带开槽的定位孔424125123119,9M6-17,6-90,51854,53613,8 根据要求
06276-11-12514205银色C带开槽的定位孔425125143119,9M6-17,6-90,51854,53616,3 根据要求
06276-11-16014205银色C带开槽的定位孔555160143625,2M8-19,4-116,52076,54016,3 根据要求
06276-11-16016205银色C带开槽的定位孔555160163625,2M8-19,4-116,52076,54018,3 根据要求
06276-11-125121黑色E带定位孔42-125123119,9M6-17,6-90,51854,536- 根据要求
06276-11-125141黑色E带定位孔42-125143119,9M6-17,6-90,51854,536- 根据要求
06276-11-160141黑色E带定位孔55-160143625,2M8-19,4-116,52076,540- 根据要求
06276-11-160161黑色E带定位孔55-160163625,2M8-19,4-116,52076,540- 根据要求
06276-11-125122银色E带定位孔42-125123119,9M6-17,6-90,51854,536- 根据要求
06276-11-125142银色E带定位孔42-125143119,9M6-17,6-90,51854,536- 根据要求
06276-11-160142银色E带定位孔55-160143625,2M8-19,4-116,52076,540- 根据要求
06276-11-160162银色E带定位孔55-160163625,2M8-19,4-116,52076,540- 根据要求