norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢弓形把手 1.4301 或 1.4404,椭圆形型材 21x13,从背面安装
06920-05

不锈钢弓形把手 1.4301 或 1.4404,椭圆形型材 21x13,从背面安装

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:Handhabung弓形手柄特别稳定,也可用于需要坚固处理和耐腐蚀性的地方。材料:

不锈钢 1.4301 或 1.4404。

规格:经抛光或喷丸处理。装配:背面安装。特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06920-05 不锈钢弓形把手 1.4301 或 1.4404,椭圆形型材 21x13,从背面安装 155 kB

图纸

不锈钢弓形把手 1.4301 或 1.4404,椭圆形型材 21x13,从背面安装

商品选择/筛选

订货号金属键主体
表面
ABB1D

HLT负载能力
N
CAD配件价格订购
06920-05-1001600611.4301喷丸1002113M650113121000 根据要求
06920-05-1121600611.4301喷丸1122113M650125121000 根据要求
06920-05-1201600611.4301喷丸1202113M650133121000 根据要求
06920-05-1281600611.4301喷丸1282113M650141121000 根据要求
06920-05-1601600611.4301喷丸1602113M650173121000 根据要求
06920-05-1001610611.4301抛光1002113M650113121000 根据要求
06920-05-1121610611.4301抛光1122113M650125121000 根据要求
06920-05-1201610611.4301抛光1202113M650133121000 根据要求
06920-05-1281610611.4301抛光1282113M650141121000 根据要求
06920-05-1601610611.4301抛光1602113M650173121000 根据要求
06920-05-1001600621.4404喷丸1002113M650113121000 根据要求
06920-05-1121600621.4404喷丸1122113M650125121000 根据要求
06920-05-1201600621.4404喷丸1202113M650133121000 根据要求
06920-05-1281600621.4404喷丸1282113M650141121000 根据要求
06920-05-1601600621.4404喷丸1602113M650173121000 根据要求
06920-05-1001610621.4404经抛光处理1002113M650113121000 根据要求
06920-05-1121610621.4404经抛光处理1122113M650125121000 根据要求
06920-05-1201610621.4404经抛光处理1202113M650133121000 根据要求
06920-05-1281610621.4404经抛光处理1282113M650141121000 根据要求
06920-05-1601610621.4404经抛光处理1602113M650173121000 根据要求