norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
06916-15
不锈钢弓形把手
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手
不锈钢弓形把手
商品描述/产品说明
返回小组概览
产品说明
产品描述:
弓形手柄的特点是体积大,手感舒适。
并且非常容易清洁,这得益于其封闭、光滑的构造(适用于如食品产品、医疗技术等)。
材料:
不锈钢精密铸造弓形手柄 1.4404.
不锈钢螺栓、螺母和垫圈(1.4404)。
规格:
经喷砂和电解抛光处理。
装配:
正面安装 A 型。
背面安装 B 型。
优点:
用于打开和关闭盖子、面板和机罩的固定元件。
应用领域:机械制造、设备制造、模具制造、家具行业、康复和医疗技术。
防扭曲性能强并易于操作。
供货范围
A 型包含固定螺钉以及配套的垫圈和螺母。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06916-15 不锈钢弓形把手
183 kB
图片(总概述)
商品选择/筛选
订货号
类型
形状类型
A
B
C
D
H
H1
L
S
T
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06916-15-110005
A
带通孔
100
17
9,5
M5
33
20
122
20
-
1000
根据要求
06916-15-112006
A
带通孔
120
21
11,4
M6
39
25
146
24
-
1000
根据要求
06916-15-114008
A
带通孔
140
24
14,2
M8
45
30
170
28
-
1000
根据要求
06916-15-116008
A
带通孔
160
28
15,5
M8
52
30
194
32
-
1000
根据要求
06916-15-118010
A
带通孔
180
31
16
M10
58
40
218
36
-
1000
根据要求
06916-15-210005
B
带内螺纹
100
17
9,5
M5
33
-
122
20
7,5
1000
根据要求
06916-15-212006
B
带内螺纹
120
21
11,4
M6
39
-
146
24
9
1000
根据要求
06916-15-214008
B
带内螺纹
140
24
14,2
M8
45
-
170
28
12
1000
根据要求
06916-15-216008
B
带内螺纹
160
28
15,5
M8
52
-
194
32
12
1000
根据要求
06916-15-218010
B
带内螺纹
180
31
16
M10
58
-
218
36
15
1000
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06894
带锁定单元的钢制手柄
06895
圆形铸铁制弓形把手
06900
斜式铝制弓形把手
06900
单侧斜式圆形塑料弓形把手
06901
双侧斜式圆形塑料弓形把手
06901-01
椭圆形塑料弓形把手
06902
窄式塑料弓形把手
06903
抗静电塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手,从操作侧安装
06903
耐高温塑料弓形把手,从操作侧安装
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
苏ICP备20011289号-1
苏公网安备32058502011222
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83