norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料 PA,玻璃珠增强型。规格:黑色。提示:倾斜式弓形把手具有符合人体工程学的外形,防止夹手。用于安装在门、折板和铝制型材上。适合用于对开门。用 M8 的沉头螺钉或者圆柱头螺栓固定。

盖板不在供货范围内。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06975 弓形把手 倾斜式 201 kB

图纸

弓形把手 倾斜式

商品选择/筛选

订货号

类型ABD

HL负载能力
N
盖板
订货号
CAD配件价格订购
06975-100081A100738,565134100006975-1  根据要求
06975-198081B1981008,880236100006975-3  根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83