06962
可折叠铝壳手柄
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
可折叠铝壳手柄
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝制压铸件。
规格:
侧板和把手经黑色或浅灰色喷漆,半亚光。
提示:
嵌入式把手可通过其现代化的设计用于任何需要固定和外形美观手柄的位置。
A 型嵌入式手柄把手可保持在原位或拉出位置。
B 型嵌入式手柄把手使用后会自动缩回原位。
装配:
使用相同的外壳切口,这种手柄可以折叠在安装板前面或后面安装。
图纸提示:
1) 适用沉头螺栓 M4
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06962 可折叠铝壳手柄
182 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
颜色
A1
B
H
H1
H2
L
L1
T
X
X1
Y
Y1
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06962-07911811
A
黑色
118
48
91
79
69
109
130
16
110
118
70,5
79
500
根据要求
06962-05018411
A
黑色
184
51
80
50
72
170
200
16
171
184
73
50
500
根据要求
06962-07911812
A
灰色 RAL 7035
118
48
91
79
69
109
130
16
110
118
70,5
79
500
根据要求
06962-05018412
A
灰色 RAL 7035
184
51
80
50
72
170
200
16
171
184
73
50
500
根据要求
06962-07911821
B
黑色
118
48
91
79
69
109
130
16
110
118
70,5
79
500
根据要求
06962-05018421
B
黑色
184
51
80
50
72
170
200
16
171
184
73
50
500
根据要求
06962-07911822
B
灰色 RAL 7035
118
48
91
79
69
109
130
16
110
118
70,5
79
500
根据要求
06962-05018422
B
灰色 RAL 7035
184
51
80
50
72
170
200
16
171
184
73
50
500
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06895
圆形铸铁制弓形把手
06900
单侧斜式圆形塑料弓形把手
06900
斜式铝制弓形把手
06901
双侧斜式圆形塑料弓形把手
06901-01
椭圆形塑料弓形把手
06902
窄式塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手,从操作侧安装
06903
耐高温塑料弓形把手,从操作侧安装
06903
抗静电塑料弓形把手
06904
双侧斜式的窄式塑料弓形把手
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>