|
|
产品说明材料:热塑性塑料,玻璃珠增强型。
固定材料 1.4301。规格:精细结构亚光黑。提示:可以在左侧或右侧安装。此外,其外形稳定,并具有较高的强度。 随供了固定螺栓、螺母和垫圈,以及作为额外防扭转的夹紧板。装配:正面安装。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | A | B | D
| D1 | H | L | L1 | T | 负载能力 N
| CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06959-12805 | 17 | 30 | M5x45 | 20 | 48 | 128 | 18 | 33 | 800 |  | | 根据要求 | | 06959-15606 | 20 | 36 | M6x55 | 24 | 58 | 156 | 22 | 40 | 1000 |  | | 根据要求 | |
|
|