06956
带塑料手柄的倾斜式铝制管状把手
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
带塑料手柄的倾斜式铝制管状把手
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
连接管,铝 EN AW-6060 或不锈钢 1.4301。
聚酰胺材质把手支脚,玻璃珠增强型。
螺纹轴套,黄铜。
规格:
连接管,自然色或黑色阳极氧化,或者经精细打磨的不锈钢。
把手支脚,亚光黑。
提示:
连接管通过锁紧栓销与塑料支脚紧密配合。
装配:
背面安装。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06956 带塑料手柄的倾斜式铝制管状把手
144 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
主体
颜色
A
B
D
H
L
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06956-088041
铝制
自然色阳极氧化
88
24
M4
40
100
200
根据要求
06956-096041
铝制
自然色阳极氧化
96
24
M4
40
108
200
根据要求
06956-120041
铝制
自然色阳极氧化
120
24
M4
40
132
200
根据要求
06956-128041
铝制
自然色阳极氧化
128
24
M4
40
140
200
根据要求
06956-160041
铝制
自然色阳极氧化
160
24
M4
40
172
200
根据要求
06956-180041
铝制
自然色阳极氧化
180
24
M4
40
192
200
根据要求
06956-088042
铝制
黑色阳极氧化
88
24
M4
40
100
200
根据要求
06956-096042
铝制
黑色阳极氧化
96
24
M4
40
108
200
根据要求
06956-120042
铝制
黑色阳极氧化
120
24
M4
40
132
200
根据要求
06956-128042
铝制
黑色阳极氧化
128
24
M4
40
140
200
根据要求
06956-160042
铝制
黑色阳极氧化
160
24
M4
40
172
200
根据要求
06956-180042
铝制
黑色阳极氧化
180
24
M4
40
192
200
根据要求
06956-088043
不锈钢
经打磨处理
88
24
M4
40
100
200
根据要求
06956-096043
不锈钢
经打磨处理
96
24
M4
40
108
200
根据要求
06956-120043
不锈钢
经打磨处理
120
24
M4
40
132
200
根据要求
06956-128043
不锈钢
经打磨处理
128
24
M4
40
140
200
根据要求
06956-160043
不锈钢
经打磨处理
160
24
M4
40
172
200
根据要求
06956-180043
不锈钢
经打磨处理
180
24
M4
40
192
200
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06895
圆形铸铁制弓形把手
06900
单侧斜式圆形塑料弓形把手
06900
斜式铝制弓形把手
06901
双侧斜式圆形塑料弓形把手
06901-01
椭圆形塑料弓形把手
06902
窄式塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手,从操作侧安装
06903
耐高温塑料弓形把手,从操作侧安装
06903
抗静电塑料弓形把手
06904
双侧斜式的窄式塑料弓形把手
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>