norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:重新采用新式设计的大尺寸管型把手具有符合人体工学的椭圆形手柄和精心设定的管型尺寸,抓握牢靠舒适。永恒优雅的设计风格令人爱不释手,可选的颜色规格能与环境完美搭配。材料:铝制椭圆管
端件采用热塑性塑料,尼龙
盖板采用热塑性塑料,尼龙
固定衬套采用不锈钢。
规格:黑灰色椭圆管经喷粉处理(光亮),黑色阳极氧化处理(亚光)和自然阳极氧化处理(哑光)。
端件采用黑灰色 RAL 7021。
盖板采用黑灰色 RAL 7021、纯橙色 RAL 2004、油菜黄 RAL 1021、交通红 RAL 3020、信号绿 RAL 6032 和交通蓝 RAL 5017。
订购须知:Δ 此位填写所需的颜色代码。提示:供货范围内未含安装材料。
推荐使用内六角圆柱头螺丝和 LONG-LOK 螺纹锁来确保长久有效的牢固效果。
温度范围:持续工作温度最高为 100 ℃。
短时工作温度最高为 180 ℃。
装配:设计的端头件结构,可确保管型把手固定在操作侧或背侧。此处搭配了 DIN 内六角圆柱头螺丝或螺纹尺寸为 M8 的六角螺栓。安装后可手动压入盖板。盖板的两面均带槽,有助于使用螺丝刀顺利拆卸。 根据要求:轴心间距“A”,提供各种级别的特殊长度。附件:07160 内六角圆柱头螺丝,DIN 912 / DIN EN ISO 4762 LONG-LOK 螺纹锁
07160 内六角圆柱头螺丝,DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 六角螺栓 DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 垫片 DIN 125 / DIN EN ISO 7089 A 型
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06948-01 大尺寸管型把手 585 kB

图纸

大尺寸管型把手

商品选择/筛选

订货号颜色
椭圆管
主体
表面
颜色
盖子
ABD

HL负载能力
N
CAD配件价格订购
06948-01-1801黑灰色经喷涂处理黑色 RAL 702118039,2875,5213,41000 根据要求
06948-01-2001黑灰色经喷涂处理黑色 RAL 702120039,2875,5233,41000 根据要求
06948-01-2501黑灰色经喷涂处理黑色 RAL 702125039,2875,5283,41000 根据要求
06948-01-3001黑灰色经喷涂处理黑色 RAL 702130039,2875,5333,41000 根据要求
06948-01-3501黑灰色经喷涂处理黑色 RAL 702135039,2875,5383,41000 根据要求
06948-01-4001黑灰色经喷涂处理黑色 RAL 702140039,2875,5433,41000 根据要求
06948-01-5001黑灰色经喷涂处理黑色 RAL 702150039,2875,5533,41000 根据要求
06948-01-6001黑灰色经喷涂处理黑色 RAL 702160039,2875,5633,41000 根据要求
06948-01-1802黑灰色经喷涂处理橙色 RAL 200418039,2875,5213,41000 根据要求
06948-01-2002黑灰色经喷涂处理橙色 RAL 200420039,2875,5233,41000 根据要求
06948-01-2502黑灰色经喷涂处理橙色 RAL 200425039,2875,5283,41000 根据要求
06948-01-3002黑灰色经喷涂处理橙色 RAL 200430039,2875,5333,41000 根据要求
06948-01-3502黑灰色经喷涂处理橙色 RAL 200435039,2875,5383,41000 根据要求
06948-01-4002黑灰色经喷涂处理橙色 RAL 200440039,2875,5433,41000 根据要求
06948-01-5002黑灰色经喷涂处理橙色 RAL 200450039,2875,5533,41000 根据要求
06948-01-6002黑灰色经喷涂处理橙色 RAL 200460039,2875,5633,41000 根据要求
06948-01-18016黑灰色经喷涂处理黄色 RAL 102118039,2875,5213,41000 根据要求
06948-01-20016黑灰色经喷涂处理黄色 RAL 102120039,2875,5233,41000 根据要求
06948-01-25016黑灰色经喷涂处理黄色 RAL 102125039,2875,5283,41000 根据要求
06948-01-30016黑灰色经喷涂处理黄色 RAL 102130039,2875,5333,41000 根据要求
06948-01-35016黑灰色经喷涂处理黄色 RAL 102135039,2875,5383,41000 根据要求
06948-01-40016黑灰色经喷涂处理黄色 RAL 102140039,2875,5433,41000 根据要求
06948-01-50016黑灰色经喷涂处理黄色 RAL 102150039,2875,5533,41000 根据要求
06948-01-60016黑灰色经喷涂处理黄色 RAL 102160039,2875,5633,41000 根据要求
06948-01-18084黑灰色经喷涂处理红色 RAL 302018039,2875,5213,41000 根据要求
06948-01-20084黑灰色经喷涂处理红色 RAL 302020039,2875,5233,41000 根据要求
06948-01-25084黑灰色经喷涂处理红色 RAL 302025039,2875,5283,41000 根据要求
06948-01-30084黑灰色经喷涂处理红色 RAL 302030039,2875,5333,41000 根据要求
06948-01-35084黑灰色经喷涂处理红色 RAL 302035039,2875,5383,41000 根据要求
06948-01-40084黑灰色经喷涂处理红色 RAL 302040039,2875,5433,41000 根据要求
06948-01-50084黑灰色经喷涂处理红色 RAL 302050039,2875,5533,41000 根据要求
06948-01-60084黑灰色经喷涂处理红色 RAL 302060039,2875,5633,41000 根据要求
06948-01-18086黑灰色经喷涂处理绿色 RAL 603218039,2875,5213,41000 根据要求
06948-01-20086黑灰色经喷涂处理绿色 RAL 603220039,2875,5233,41000 根据要求
06948-01-25086黑灰色经喷涂处理绿色 RAL 603225039,2875,5283,41000 根据要求
06948-01-30086黑灰色经喷涂处理绿色 RAL 603230039,2875,5333,41000 根据要求
06948-01-35086黑灰色经喷涂处理绿色 RAL 603235039,2875,5383,41000 根据要求
06948-01-40086黑灰色经喷涂处理绿色 RAL 603240039,2875,5433,41000 根据要求
06948-01-50086黑灰色经喷涂处理绿色 RAL 603250039,2875,5533,41000 根据要求
06948-01-60086黑灰色经喷涂处理绿色 RAL 603260039,2875,5633,41000 根据要求
06948-01-18087黑灰色经喷涂处理蓝色 RAL 501718039,2875,5213,41000 根据要求
06948-01-20087黑灰色经喷涂处理蓝色 RAL 501720039,2875,5233,41000 根据要求
06948-01-25087黑灰色经喷涂处理蓝色 RAL 501725039,2875,5283,41000 根据要求
06948-01-30087黑灰色经喷涂处理蓝色 RAL 501730039,2875,5333,41000 根据要求
06948-01-35087黑灰色经喷涂处理蓝色 RAL 501735039,2875,5383,41000 根据要求
06948-01-40087黑灰色经喷涂处理蓝色 RAL 501740039,2875,5433,41000 根据要求
06948-01-50087黑灰色经喷涂处理蓝色 RAL 501750039,2875,5533,41000 根据要求
06948-01-60087黑灰色经喷涂处理蓝色 RAL 501760039,2875,5633,41000 根据要求
06948-01-180011黑色阳极氧化黑色 RAL 702118039,2875,5213,41000 根据要求
06948-01-200011黑色阳极氧化黑色 RAL 702120039,2875,5233,41000 根据要求
06948-01-250011黑色阳极氧化黑色 RAL 702125039,2875,5283,41000 根据要求
06948-01-300011黑色阳极氧化黑色 RAL 702130039,2875,5333,41000 根据要求
06948-01-350011黑色阳极氧化黑色 RAL 702135039,2875,5383,41000 根据要求
06948-01-400011黑色阳极氧化黑色 RAL 702140039,2875,5433,41000 根据要求
06948-01-500011黑色阳极氧化黑色 RAL 702150039,2875,5533,41000 根据要求
06948-01-600011黑色阳极氧化黑色 RAL 702160039,2875,5633,41000 根据要求
06948-01-180012黑色阳极氧化橙色 RAL 200418039,2875,5213,41000 根据要求
06948-01-200012黑色阳极氧化橙色 RAL 200420039,2875,5233,41000 根据要求
06948-01-250012黑色阳极氧化橙色 RAL 200425039,2875,5283,41000 根据要求
06948-01-300012黑色阳极氧化橙色 RAL 200430039,2875,5333,41000 根据要求
06948-01-350012黑色阳极氧化橙色 RAL 200435039,2875,5383,41000 根据要求
06948-01-400012黑色阳极氧化橙色 RAL 200440039,2875,5433,41000 根据要求
06948-01-500012黑色阳极氧化橙色 RAL 200450039,2875,5533,41000 根据要求
06948-01-600012黑色阳极氧化橙色 RAL 200460039,2875,5633,41000 根据要求
06948-01-1800116黑色阳极氧化黄色 RAL 102118039,2875,5213,41000 根据要求
06948-01-2000116黑色阳极氧化黄色 RAL 102120039,2875,5233,41000 根据要求
06948-01-2500116黑色阳极氧化黄色 RAL 102125039,2875,5283,41000 根据要求
06948-01-3000116黑色阳极氧化黄色 RAL 102130039,2875,5333,41000 根据要求
06948-01-3500116黑色阳极氧化黄色 RAL 102135039,2875,5383,41000 根据要求
06948-01-4000116黑色阳极氧化黄色 RAL 102140039,2875,5433,41000 根据要求
06948-01-5000116黑色阳极氧化黄色 RAL 102150039,2875,5533,41000 根据要求
06948-01-6000116黑色阳极氧化黄色 RAL 102160039,2875,5633,41000 根据要求
06948-01-1800184黑色阳极氧化红色 RAL 302018039,2875,5213,41000 根据要求
06948-01-2000184黑色阳极氧化红色 RAL 302020039,2875,5233,41000 根据要求
06948-01-2500184黑色阳极氧化红色 RAL 302025039,2875,5283,41000 根据要求
06948-01-3000184黑色阳极氧化红色 RAL 302030039,2875,5333,41000 根据要求
06948-01-3500184黑色阳极氧化红色 RAL 302035039,2875,5383,41000 根据要求
06948-01-4000184黑色阳极氧化红色 RAL 302040039,2875,5433,41000 根据要求
06948-01-5000184黑色阳极氧化红色 RAL 302050039,2875,5533,41000 根据要求
06948-01-6000184黑色阳极氧化红色 RAL 302060039,2875,5633,41000 根据要求
06948-01-1800186黑色阳极氧化绿色 RAL 603218039,2875,5213,41000 根据要求
06948-01-2000186黑色阳极氧化绿色 RAL 603220039,2875,5233,41000 根据要求
06948-01-2500186黑色阳极氧化绿色 RAL 603225039,2875,5283,41000 根据要求
06948-01-3000186黑色阳极氧化绿色 RAL 603230039,2875,5333,41000 根据要求
06948-01-3500186黑色阳极氧化绿色 RAL 603235039,2875,5383,41000 根据要求
06948-01-4000186黑色阳极氧化绿色 RAL 603240039,2875,5433,41000 根据要求
06948-01-5000186黑色阳极氧化绿色 RAL 603250039,2875,5533,41000 根据要求
06948-01-6000186黑色阳极氧化绿色 RAL 603260039,2875,5633,41000 根据要求
06948-01-1800187黑色阳极氧化蓝色 RAL 501718039,2875,5213,41000 根据要求
06948-01-2000187黑色阳极氧化蓝色 RAL 501720039,2875,5233,41000 根据要求
06948-01-2500187黑色阳极氧化蓝色 RAL 501725039,2875,5283,41000 根据要求
06948-01-3000187黑色阳极氧化蓝色 RAL 501730039,2875,5333,41000 根据要求
06948-01-3500187黑色阳极氧化蓝色 RAL 501735039,2875,5383,41000 根据要求
06948-01-4000187黑色阳极氧化蓝色 RAL 501740039,2875,5433,41000 根据要求
06948-01-5000187黑色阳极氧化蓝色 RAL 501750039,2875,5533,41000 根据要求
06948-01-6000187黑色阳极氧化蓝色 RAL 501760039,2875,5633,41000 根据要求
06948-01-180031自然色阳极氧化黑色 RAL 702118039,2875,5213,41000 根据要求
06948-01-200031自然色阳极氧化黑色 RAL 702120039,2875,5233,41000 根据要求
06948-01-250031自然色阳极氧化黑色 RAL 702125039,2875,5283,41000 根据要求
06948-01-300031自然色阳极氧化黑色 RAL 702130039,2875,5333,41000 根据要求
06948-01-350031自然色阳极氧化黑色 RAL 702135039,2875,5383,41000 根据要求
06948-01-400031自然色阳极氧化黑色 RAL 702140039,2875,5433,41000 根据要求
06948-01-500031自然色阳极氧化黑色 RAL 702150039,2875,5533,41000 根据要求
06948-01-600031自然色阳极氧化黑色 RAL 702160039,2875,5633,41000 根据要求
06948-01-180032自然色阳极氧化橙色 RAL 200418039,2875,5213,41000 根据要求
06948-01-200032自然色阳极氧化橙色 RAL 200420039,2875,5233,41000 根据要求
06948-01-250032自然色阳极氧化橙色 RAL 200425039,2875,5283,41000 根据要求
06948-01-300032自然色阳极氧化橙色 RAL 200430039,2875,5333,41000 根据要求
06948-01-350032自然色阳极氧化橙色 RAL 200435039,2875,5383,41000 根据要求
06948-01-400032自然色阳极氧化橙色 RAL 200440039,2875,5433,41000 根据要求
06948-01-500032自然色阳极氧化橙色 RAL 200450039,2875,5533,41000 根据要求
06948-01-600032自然色阳极氧化橙色 RAL 200460039,2875,5633,41000 根据要求
06948-01-1800316自然色阳极氧化黄色 RAL 102118039,2875,5213,41000 根据要求
06948-01-2000316自然色阳极氧化黄色 RAL 102120039,2875,5233,41000 根据要求
06948-01-2500316自然色阳极氧化黄色 RAL 102125039,2875,5283,41000 根据要求
06948-01-3000316自然色阳极氧化黄色 RAL 102130039,2875,5333,41000 根据要求
06948-01-3500316自然色阳极氧化黄色 RAL 102135039,2875,5383,41000 根据要求
06948-01-4000316自然色阳极氧化黄色 RAL 102140039,2875,5433,41000 根据要求
06948-01-5000316自然色阳极氧化黄色 RAL 102150039,2875,5533,41000 根据要求
06948-01-6000316自然色阳极氧化黄色 RAL 102160039,2875,5633,41000 根据要求
06948-01-1800384自然色阳极氧化红色 RAL 302018039,2875,5213,41000 根据要求
06948-01-2000384自然色阳极氧化红色 RAL 302020039,2875,5233,41000 根据要求
06948-01-2500384自然色阳极氧化红色 RAL 302025039,2875,5283,41000 根据要求
06948-01-3000384自然色阳极氧化红色 RAL 302030039,2875,5333,41000 根据要求
06948-01-3500384自然色阳极氧化红色 RAL 302035039,2875,5383,41000 根据要求
06948-01-4000384自然色阳极氧化红色 RAL 302040039,2875,5433,41000 根据要求
06948-01-5000384自然色阳极氧化红色 RAL 302050039,2875,5533,41000 根据要求
06948-01-6000384自然色阳极氧化红色 RAL 302060039,2875,5633,41000 根据要求
06948-01-1800386自然色阳极氧化绿色 RAL 603218039,2875,5213,41000 根据要求
06948-01-2000386自然色阳极氧化绿色 RAL 603220039,2875,5233,41000 根据要求
06948-01-2500386自然色阳极氧化绿色 RAL 603225039,2875,5283,41000 根据要求
06948-01-3000386自然色阳极氧化绿色 RAL 603230039,2875,5333,41000 根据要求
06948-01-3500386自然色阳极氧化绿色 RAL 603235039,2875,5383,41000 根据要求
06948-01-4000386自然色阳极氧化绿色 RAL 603240039,2875,5433,41000 根据要求
06948-01-5000386自然色阳极氧化绿色 RAL 603250039,2875,5533,41000 根据要求
06948-01-6000386自然色阳极氧化绿色 RAL 603260039,2875,5633,41000 根据要求
06948-01-1800387自然色阳极氧化蓝色 RAL 501718039,2875,5213,41000 根据要求
06948-01-2000387自然色阳极氧化蓝色 RAL 501720039,2875,5233,41000 根据要求
06948-01-2500387自然色阳极氧化蓝色 RAL 501725039,2875,5283,41000 根据要求
06948-01-3000387自然色阳极氧化蓝色 RAL 501730039,2875,5333,41000 根据要求
06948-01-3500387自然色阳极氧化蓝色 RAL 501735039,2875,5383,41000 根据要求
06948-01-4000387自然色阳极氧化蓝色 RAL 501740039,2875,5433,41000 根据要求
06948-01-5000387自然色阳极氧化蓝色 RAL 501750039,2875,5533,41000 根据要求
06948-01-6000387自然色阳极氧化蓝色 RAL 501760039,2875,5633,41000 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83