06946
钢制弓形把手,哑光镀铬或粉末涂层,从背面安装
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
钢制弓形把手,哑光镀铬或粉末涂层,从背面安装
商品描述/产品说明
返回小组概览
产品说明
材料:
圆钢。
规格:
经打磨,磨刷和亚光镀铬处理,或者精细结构褐色喷涂。
提示:
作为简易型或倾斜式的弓形把手供货交付。
装配:
背面安装。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06946 钢制弓形把手,哑光镀铬或粉末涂层,从背面安装
125 kB
图片(总概述)
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
颜色
A
B
D
H
L
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06946-200081
A
亚光铬
200
130
M8
70
220
1000
根据要求
06946-350081
A
亚光铬
350
130
M8
70
370
1000
根据要求
06946-200082
A
经黑色粉末喷涂处理
200
130
M8
70
220
1000
根据要求
06946-350082
A
经黑色粉末喷涂处理
350
130
M8
70
370
1000
根据要求
06946-200083
B
亚光铬
200
20
M8
70
220
1000
根据要求
06946-250083
B
亚光铬
250
20
M8
70
270
1000
根据要求
06946-300083
B
亚光铬
300
20
M8
70
320
1000
根据要求
06946-350083
B
亚光铬
350
20
M8
70
370
1000
根据要求
06946-200084
B
经黑色粉末喷涂处理
200
20
M8
70
220
1000
根据要求
06946-250084
B
经黑色粉末喷涂处理
250
20
M8
70
270
1000
根据要求
06946-300084
B
经黑色粉末喷涂处理
300
20
M8
70
320
1000
根据要求
06946-350084
B
经黑色粉末喷涂处理
350
20
M8
70
370
1000
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06895
圆形铸铁制弓形把手
06900
单侧斜式圆形塑料弓形把手
06900
斜式铝制弓形把手
06901
双侧斜式圆形塑料弓形把手
06901-01
椭圆形塑料弓形把手
06902
窄式塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手,从操作侧安装
06903
耐高温塑料弓形把手,从操作侧安装
06903
抗静电塑料弓形把手
06904
双侧斜式的窄式塑料弓形把手
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>