06944
方形铝制弓形把手
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
方形铝制弓形把手
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
把手支脚和把手,铝制 EN AW-6060。
不锈钢材质的连接销钉。
规格:
把手支脚和把手经精细打磨,黑色或者自然色阳极氧化。
提示:
该手柄系列通过块状模块还可以用作棱边保护。
装配:
背面安装。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06944 方形铝制弓形把手
146 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
颜色
A
B
D
H
L
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06944-250081
黑色阳极氧化
250
38
M8
55
274
1000
根据要求
06944-300081
黑色阳极氧化
300
38
M8
55
324
1000
根据要求
06944-400081
黑色阳极氧化
400
38
M8
55
424
1000
根据要求
06944-500081
黑色阳极氧化
500
38
M8
55
524
1000
根据要求
06944-600081
黑色阳极氧化
600
38
M8
55
624
1000
根据要求
06944-250083
自然色阳极氧化
250
38
M8
55
274
1000
根据要求
06944-300083
自然色阳极氧化
300
38
M8
55
324
1000
根据要求
06944-400083
自然色阳极氧化
400
38
M8
55
424
1000
根据要求
06944-500083
自然色阳极氧化
500
38
M8
55
524
1000
根据要求
06944-600083
自然色阳极氧化
600
38
M8
55
624
1000
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06895
圆形铸铁制弓形把手
06900
单侧斜式圆形塑料弓形把手
06900
斜式铝制弓形把手
06901
双侧斜式圆形塑料弓形把手
06901-01
椭圆形塑料弓形把手
06902
窄式塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手,从操作侧安装
06903
耐高温塑料弓形把手,从操作侧安装
06903
抗静电塑料弓形把手
06904
双侧斜式的窄式塑料弓形把手
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>