norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带熔模铸造塑料手柄的不锈钢管状把手
06943

带熔模铸造塑料手柄的不锈钢管状把手

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

连接管和固定材料,不锈钢 1.4301。
紧密铸造件材质把手支脚 1.4581。

规格:连接管经精细打磨,或者带纹塑料涂层,黑色。
把手支脚经喷砂和亚光电解抛光处理。
提示:如果是 A 型管型把手,则随供了内六角圆柱头螺栓、螺母和垫圈。
如果是 B 型管型把手,则随供了六角螺栓和垫圈。
装配:正面安装 A 型。
背面安装 B 型。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06943 带熔模铸造塑料手柄的不锈钢管状把手 177 kB

图片(总概述)

带熔模铸造塑料手柄的不锈钢管状把手

商品选择/筛选

订货号

类型主体
颜色
ABD

HL负载能力
N

CAD配件价格订购
06943-200081A经打磨处理20026M8x35602261000 根据要求
06943-300081A经打磨处理30026M8x35603261000 根据要求
06943-400081A经打磨处理40026M8x35604261000 根据要求
06943-200082A黑色塑料齿面20026M8x35602261000 根据要求
06943-300082A黑色塑料齿面30026M8x35603261000 根据要求
06943-400082A黑色塑料齿面40026M8x35604261000 根据要求
06943-200083B经打磨处理20026M8x20602261000 根据要求
06943-300083B经打磨处理30026M8x20603261000 根据要求
06943-400083B经打磨处理40026M8x20604261000 根据要求
06943-200084B黑色塑料齿面20026M8x20602261000 根据要求
06943-300084B黑色塑料齿面30026M8x20603261000 根据要求
06943-400084B黑色塑料齿面40026M8x20604261000 根据要求