|
|
产品说明产品描述:该机器把手以其坚固的光学元件、高稳定性和极轻型设计的特点著称。获得专利的紧固系统实现了从后部进行组装 - 前面看不到螺丝。得益于其易于清洁和耐磨的表面,该把手可完美地适应环境。材料:铝制椭圆形管 EN AW-6060。 钢制螺纹轴套。 规格:经自然色阳极氧化处理或黑色、红宝石色 RAL 3003 或交通红 RAL 3020 粉末涂层提示:紧固材料不包括在供货范围内。为确保牢固和永久固定,建议使用带内六角螺钉和螺纹锁紧装置的圆柱螺栓。装配:可从背侧固定机器把手。此处搭配了 DIN 内六角圆柱头螺丝或螺纹尺寸为 M8 的六角螺栓。优点:在重量较轻的同时有结实的外观。 经典优雅的设计。 符合人体工学的把手型状。 获得专利的后部安装紧固系统。 附件:07160 带内六角螺钉的圆柱螺栓,DIN 912 / DIN EN ISO 4762 带螺纹锁 07160 带内六角螺钉的圆柱螺栓, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 07171 六角螺栓 DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 主体 表面 | A | B | D
| H | L | 负载能力 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06938-02-250083 | 自然色 | 阳极氧化 | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06938-02-300083 | 自然色 | 阳极氧化 | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06938-02-400083 | 自然色 | 阳极氧化 | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06938-02-500083 | 自然色 | 阳极氧化 | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06938-02-250081 | 黑色 | 经喷涂处理 | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06938-02-300081 | 黑色 | 经喷涂处理 | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06938-02-400081 | 黑色 | 经喷涂处理 | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06938-02-500081 | 黑色 | 经喷涂处理 | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06938-02-2500827 | 红色 RAL 3003 | 经喷涂处理 | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06938-02-3000827 | 红色 RAL 3003 | 经喷涂处理 | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06938-02-4000827 | 红色 RAL 3003 | 经喷涂处理 | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06938-02-5000827 | 红色 RAL 3003 | 经喷涂处理 | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06938-02-2500884 | 红色 RAL 3020 | 经喷涂处理 | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06938-02-3000884 | 红色 RAL 3020 | 经喷涂处理 | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06938-02-4000884 | 红色 RAL 3020 | 经喷涂处理 | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06938-02-5000884 | 红色 RAL 3020 | 经喷涂处理 | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 |  | | 根据要求 | |
|
|