norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带塑料手柄和双侧斜式的铝制管状把手
06937

带塑料手柄和双侧斜式的铝制管状把手

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料材质把手支脚,玻璃珠增强型,黑色。
连接管,铝 EN AW-6060。
规格:连接管经打磨和自然色阳极氧化处理
连接管,具有齿面塑料涂层,黑色
提示:固定握把的孔洞中有四个挡片。插入握把时,他们会被挤掉,从而能够紧密贴合。
随供了黑色镀锌固定螺栓以及相匹配的垫圈和螺母。
装配:正面安装。特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06937 带塑料手柄和双侧斜式的铝制管状把手 179 kB

图纸

带塑料手柄和双侧斜式的铝制管状把手

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
材料
主体
表面
ABB1D

HL负载能力
N
CAD配件价格订购
06937-1801铝制经打磨和阳极氧化处理的1803020X2M8x3055,52101000 根据要求
06937-2001铝制经打磨和阳极氧化处理的2003020X2M8x3055,52301000 根据要求
06937-2501铝制经打磨和阳极氧化处理的2503020X2M8x3055,52801000 根据要求
06937-3001铝制经打磨和阳极氧化处理的3003020X2M8x3055,53301000 根据要求
06937-3501铝制经打磨和阳极氧化处理的3503020X2M8x3055,53801000 根据要求
06937-4001铝制经打磨和阳极氧化处理的4003020X2M8x3055,54301000 根据要求
06937-5001铝制经打磨和阳极氧化处理的5003020X2M8x3055,55301000 根据要求
06937-6001铝制经打磨和阳极氧化处理的6003020X2M8x3055,56301000 根据要求
06937-1802铝制塑料涂层,齿面1803020X2M8x3055,52101000 根据要求
06937-2002铝制塑料涂层,齿面2003020X2M8x3055,52301000 根据要求
06937-2502铝制塑料涂层,齿面2503020X2M8x3055,52801000 根据要求
06937-3002铝制塑料涂层,齿面3003020X2M8x3055,53301000 根据要求
06937-3502铝制塑料涂层,齿面3503020X2M8x3055,53801000 根据要求
06937-4002铝制塑料涂层,齿面4003020X2M8x3055,54301000 根据要求
06937-5002铝制塑料涂层,齿面5003020X2M8x3055,55301000 根据要求
06937-6002铝制塑料涂层,齿面6003020X2M8x3055,56301000 根据要求