06935
阳极氧化铝制弓形把手,圆形倾斜式,圆形型材直径 10,从背面安装
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
阳极氧化铝制弓形把手,圆形倾斜式,圆形型材直径 10,从背面安装
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝制。
规格:
经磨光处理,并进行了黑色或自然色阳极氧化。
装配:
背面安装。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06935 阳极氧化铝制弓形把手,圆形倾斜式,圆形型材直径 10,从背面安装
121 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
主体
颜色
A
B
D
H
L
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06935-08601
黑色
86
40
M5
45
96
500
根据要求
06935-12001
黑色
120
40
M5
45
130
500
根据要求
06935-18001
黑色
180
40
M5
45
190
500
根据要求
06935-08603
自然色
86
40
M5
45
96
500
根据要求
06935-12003
自然色
120
40
M5
45
130
500
根据要求
06935-18003
自然色
180
40
M5
45
190
500
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06895
圆形铸铁制弓形把手
06900
单侧斜式圆形塑料弓形把手
06900
斜式铝制弓形把手
06901
双侧斜式圆形塑料弓形把手
06901-01
椭圆形塑料弓形把手
06902
窄式塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手,从操作侧安装
06903
耐高温塑料弓形把手,从操作侧安装
06903
抗静电塑料弓形把手
06904
双侧斜式的窄式塑料弓形把手
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70