06927
带塑料手柄的铝制管状把手
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
带塑料手柄的铝制管状把手
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
把手,铝 EN AW-6060。
聚酰胺材质把手支脚,玻璃珠增强型。
螺纹轴套,黄铜。
不锈钢夹紧套筒。
规格:
把手,自然色或者黑色阳极氧化。
把手支脚,铝原色或者黑色。
提示:
插接式椭圆形握把。塑料把手支脚,铝制握把。
装配:
背面安装。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06927 带塑料手柄的铝制管状把手
117 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
颜色
组件
颜色
A
B
D
H
L
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06927-1200081
自然色
铝原色
200
36
M8
65
220
1000
根据要求
06927-1250081
自然色
铝原色
250
36
M8
65
270
1000
根据要求
06927-1300081
自然色
铝原色
300
36
M8
65
320
1000
根据要求
06927-1400081
自然色
铝原色
400
36
M8
65
420
1000
根据要求
06927-1500081
自然色
铝原色
500
36
M8
65
520
1000
根据要求
06927-1200082
自然色
黑色
200
36
M8
65
220
1000
根据要求
06927-1250082
自然色
黑色
250
36
M8
65
270
1000
根据要求
06927-1300082
自然色
黑色
300
36
M8
65
320
1000
根据要求
06927-1400082
自然色
黑色
400
36
M8
65
420
1000
根据要求
06927-1500082
自然色
黑色
500
36
M8
65
520
1000
根据要求
06927-1200083
黑色
黑色
200
36
M8
65
220
1000
根据要求
06927-1250083
黑色
黑色
250
36
M8
65
270
1000
根据要求
06927-1300083
黑色
黑色
300
36
M8
65
320
1000
根据要求
06927-1400083
黑色
黑色
400
36
M8
65
420
1000
根据要求
06927-1500083
黑色
黑色
500
36
M8
65
520
1000
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06895
圆形铸铁制弓形把手
06900
单侧斜式圆形塑料弓形把手
06900
斜式铝制弓形把手
06901
双侧斜式圆形塑料弓形把手
06901-01
椭圆形塑料弓形把手
06902
窄式塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手,从操作侧安装
06903
耐高温塑料弓形把手,从操作侧安装
06903
抗静电塑料弓形把手
06904
双侧斜式的窄式塑料弓形把手
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>