|
|
06926-05带塑料手柄的铝制或不锈钢管状把手 |
返回 |
|
|
产品说明材料:铝制或不锈钢制圆管。 热塑性接头。规格:铝制圆管经天然阳极氧化或黑色阳极氧化。 不锈钢制圆管经过研磨。 接头有黑灰色 RAL 7021,纯橙色 RAL 2004,油菜籽黄 RAL 1021,信号绿 RAL 6032,交通蓝 RAL 5017,交通红 RAL 3020 和浅灰色 RAL 7035。提示:固定握把的孔洞中有四个挡片。插入握把时,他们会被挤掉,从而能够紧密贴合。 交付范围中包括塑料自攻安装螺钉。 最大拧紧扭矩为 7 Nm。装配:背面安装。优点:用自攻螺钉固定 从背面安装 不同颜色的接头 按要求提供单独的中心距根据要求:其他中心距。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | 主体 颜色 | 主体 表面 | 材料 | 组件 颜色 | A | B | D
| H | L | 负载能力 N | B1 | H2 | S max. | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06926-05-300150011 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300180011 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300200011 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300250011 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300300011 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300350011 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300400011 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300500011 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300600011 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300700011 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300800011 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300900011 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-301000011 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300150021 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300180021 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300200021 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300250021 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300300021 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300350021 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300400021 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300500021 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300600021 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300700021 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300800021 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300900021 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-301000021 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300150031 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300180031 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300200031 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300250031 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300300031 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300350031 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300400031 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300500031 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300600031 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300700031 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300800031 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300900031 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-301000031 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黑色 RAL 7021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300150012 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300180012 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300200012 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300250012 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300300012 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300350012 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300400012 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300500012 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300600012 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300700012 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300800012 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300900012 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-301000012 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300150022 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300180022 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300200022 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300250022 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300300022 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300350022 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300400022 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300500022 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300600022 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300700022 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300800022 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300900022 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-301000022 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300150032 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300180032 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300200032 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300250032 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300300032 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300350032 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300400032 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300500032 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300600032 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300700032 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300800032 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-300900032 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-301000032 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 橙色 RAL 2004 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001500116 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001800116 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002000116 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002500116 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003000116 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003500116 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3004000116 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3005000116 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3006000116 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3007000116 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3008000116 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3009000116 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3010000116 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001500216 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001800216 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002000216 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002500216 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003000216 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003500216 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3004000216 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3005000216 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3006000216 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3007000216 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3008000216 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3009000216 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3010000216 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001500316 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001800316 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002000316 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002500316 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003000316 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003500316 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3004000316 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3005000316 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3006000316 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3007000316 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3008000316 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3009000316 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3010000316 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 黄色 RAL 1021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001500186 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001800186 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002000186 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002500186 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003000186 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003500186 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3004000186 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3005000186 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3006000186 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3007000186 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3008000186 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3009000186 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3010000186 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001500286 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001800286 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002000286 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002500286 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003000286 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003500286 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3004000286 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3005000286 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3006000286 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3007000286 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3008000286 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3009000286 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3010000286 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001500386 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001800386 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002000386 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002500386 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003000386 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003500386 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3004000386 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3005000386 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3006000386 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3007000386 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3008000386 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3009000386 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3010000386 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 6032 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001500187 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001800187 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002000187 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002500187 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003000187 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003500187 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3004000187 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3005000187 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3006000187 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3007000187 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3008000187 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3009000187 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3010000187 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001500287 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001800287 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002000287 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002500287 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003000287 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003500287 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3004000287 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3005000287 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3006000287 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3007000287 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3008000287 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3009000287 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3010000287 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001500387 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001800387 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002000387 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002500387 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003000387 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003500387 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3004000387 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3005000387 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3006000387 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3007000387 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3008000387 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3009000387 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3010000387 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 蓝色 RAL 5017 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001500184 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001800184 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002000184 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002500184 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003000184 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003500184 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3004000184 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3005000184 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3006000184 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3007000184 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3008000184 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3009000184 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3010000184 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001500284 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001800284 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002000284 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002500284 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003000284 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003500284 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3004000284 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3005000284 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3006000284 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3007000284 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3008000284 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3009000284 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3010000284 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001500384 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001800384 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002000384 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002500384 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003000384 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003500384 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3004000384 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3005000384 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3006000384 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3007000384 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3008000384 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3009000384 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3010000384 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 红色 RAL 3020 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001500188 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001800188 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002000188 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002500188 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003000188 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003500188 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3004000188 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3005000188 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3006000188 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3007000188 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3008000188 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3009000188 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3010000188 | 铝制 | 自然色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001500288 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001800288 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002000288 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002500288 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003000288 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003500288 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3004000288 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3005000288 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3006000288 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3007000288 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3008000288 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3009000288 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3010000288 | 铝制 | 黑色 | 阳极氧化 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001500388 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3001800388 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002000388 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3002500388 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003000388 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3003500388 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3004000388 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3005000388 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3006000388 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3007000388 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3008000388 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3009000388 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | | 06926-05-3010000388 | 不锈钢 | - | 经打磨处理 | 热塑性塑料 | 灰色 RAL 7035 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 根据要求 | |
|
|