norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料材质把手支脚,玻璃珠增强型,黑色。
连接管,铝制。
规格:连接管经打磨和自然色阳极氧化处理
连接管,具有齿面塑料涂层,黑色
提示:固定握把的孔洞中有四个挡片。插入握把时,他们会被挤掉,从而能够紧密贴合。
随供了黑色镀锌固定螺栓以及相匹配的垫圈和螺母。
装配:正面安装。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06926 管型把手 175 kB

图纸

管型把手

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
经打磨和阳极氧化处理的
订货号
塑料涂层,齿面
A

BB1D

HL负载能力
N

筛选
06926-18006926-18031802620X2M8x2055204500
06926-20006926-20032002620X2M8x2055224500
06926-25006926-25032502620X2M8x2055274500
06926-30006926-30033002620X2M8x2055324500
06926-35006926-35033502620X2M8x2055374500
06926-40006926-40034002620X2M8x2055424500
06926-50006926-50035002620X2M8x2055524500
06926-60006926-60036002620X2M8x2055624500
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2022 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83