06926
带塑料手柄和双侧斜式的铝制管状把手
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
带塑料手柄和双侧斜式的铝制管状把手
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料材质把手支脚,玻璃珠增强型,黑色。
连接管,铝制。
规格:
连接管经打磨和自然色阳极氧化处理
连接管,具有齿面塑料涂层,黑色
提示:
固定握把的孔洞中有四个挡片。插入握把时,他们会被挤掉,从而能够紧密贴合。
随供了黑色镀锌固定螺栓以及相匹配的垫圈和螺母。
装配:
正面安装。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06926 带塑料手柄和双侧斜式的铝制管状把手
178 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
经打磨和阳极氧化处理的
订货号
塑料涂层,齿面
A
B
B1
D
H
L
负载能力
N
筛选
06926-180
06926-1803
180
26
20X2
M8x20
55
204
500
06926-200
06926-2003
200
26
20X2
M8x20
55
224
500
06926-250
06926-2503
250
26
20X2
M8x20
55
274
500
06926-300
06926-3003
300
26
20X2
M8x20
55
324
500
06926-350
06926-3503
350
26
20X2
M8x20
55
374
500
06926-400
06926-4003
400
26
20X2
M8x20
55
424
500
06926-500
06926-5003
500
26
20X2
M8x20
55
524
500
06926-600
06926-6003
600
26
20X2
M8x20
55
624
500
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06895
圆形铸铁制弓形把手
06900
单侧斜式圆形塑料弓形把手
06900
斜式铝制弓形把手
06901
双侧斜式圆形塑料弓形把手
06901-01
椭圆形塑料弓形把手
06902
窄式塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手,从操作侧安装
06903
耐高温塑料弓形把手,从操作侧安装
06903
抗静电塑料弓形把手
06904
双侧斜式的窄式塑料弓形把手
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70