06924
不锈钢弓形把手 1.4404,经抛光处理椭圆形型材,从背面安装
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
不锈钢弓形把手 1.4404,经抛光处理椭圆形型材,从背面安装
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢弓形把手 1.4404。
固定材料 1.4404。
规格:
经抛光处理。
装配:
背面安装。
根据要求:
特殊长度。
附件:
带柄的六角螺栓(07170)。
六角螺栓 DIN 933(07171)。
带法兰的六角螺栓(07172)。
扁平半圆头螺丝(07174)。
供货范围
不锈钢弓形把手(06924)。
六角螺栓 DIN 933(07171)。
垫圈 DIN EN ISO 7089(07300)。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06924 不锈钢弓形把手 1.4404,经抛光处理椭圆形型材,从背面安装
167 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
A
B
B1
D
H
L
T
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06924-05505
55
12
8
M5x10
40
63
10
1000
根据要求
06924-08805
88
12
8
M5x10
40
96
10
1000
根据要求
06924-10005
100
12
8
M5x10
40
108
10
1000
根据要求
06924-12005
120
12
8
M5x10
40
128
10
1000
根据要求
06924-15005
150
12
8
M5x10
40
158
10
1000
根据要求
06924-18005
180
12
8
M5x10
40
188
10
1000
根据要求
06924-20005
200
12
8
M5x10
40
208
10
1000
根据要求
06924-23505
235
12
8
M5x10
40
243
10
1000
根据要求
06924-25005
250
12
8
M5x10
40
258
10
1000
根据要求
06924-10006
100
19,5
10
M6x12
45
110
12
1000
根据要求
06924-12006
120
19,5
10
M6x12
45
130
12
1000
根据要求
06924-15006
150
19,5
10
M6x12
45
160
12
1000
根据要求
06924-18006
180
19,5
10
M6x12
45
190
12
1000
根据要求
06924-20006
200
20
10
M6x12
45
210
12
1000
根据要求
06924-23506
235
20
10
M6x12
45
245
12
1000
根据要求
06924-25006
250
19,5
10
M6x12
45
260
12
1000
根据要求
06924-35006
350
20
10
M6x12
45
360
12
1000
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06895
圆形铸铁制弓形把手
06900
单侧斜式圆形塑料弓形把手
06900
斜式铝制弓形把手
06901
双侧斜式圆形塑料弓形把手
06901-01
椭圆形塑料弓形把手
06902
窄式塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手,从操作侧安装
06903
耐高温塑料弓形把手,从操作侧安装
06903
抗静电塑料弓形把手
06904
双侧斜式的窄式塑料弓形把手
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>