|
|
产品说明产品描述:末端垫片适用于弓形把手(圆形)。通过末端垫片增大了旋拧面,从而最大限度减小薄壁金属板的穿透。材料:不锈钢 1.4404 或 1.4305。规格:1.4404 经抛光或喷砂处理。
1.4305 亮色。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 金属键 | 主体 表面 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | 适用螺栓 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06922-11-0321 | 1.4404 | 亮面抛光 | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 |  | | 根据要求 | | 06922-11-0421 | 1.4404 | 亮面抛光 | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | 根据要求 | | 06922-11-0521 | 1.4404 | 亮面抛光 | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | 根据要求 | | 06922-11-0621 | 1.4404 | 亮面抛光 | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | 根据要求 | | 06922-11-0322 | 1.4404 | 亚光喷丸 | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 |  | | 根据要求 | | 06922-11-0422 | 1.4404 | 亚光喷丸 | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | 根据要求 | | 06922-11-0522 | 1.4404 | 亚光喷丸 | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | 根据要求 | | 06922-11-0622 | 1.4404 | 亚光喷丸 | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | 根据要求 | | 06922-11-0310 | 1.4305 | 亮色 | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 |  | | 根据要求 | | 06922-11-0410 | 1.4305 | 亮色 | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | 根据要求 | | 06922-11-0510 | 1.4305 | 亮色 | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | 根据要求 | | 06922-11-0610 | 1.4305 | 亮色 | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | 根据要求 | |
|
|