norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
粉末涂层或阳极氧化铝制弓形把手,椭圆形型材,从操作侧安装
06920

粉末涂层或阳极氧化铝制弓形把手,椭圆形型材,从操作侧安装

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:椭圆铝 EN AW-6060。规格:黑色或红宝石色 RAL 3003 粉末涂层,经自然色阳极氧化处理或亮色,经光滑打磨处理。提示:该弓形把手特别稳定,并且还可以在需要用力操作处理的位置使用。亮色,经光滑打磨处理的设备可根据装配情况选择喷漆或涂层。装配:背面安装。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06920 粉末涂层或阳极氧化铝制弓形把手,椭圆形型材,从操作侧安装 138 kB

图纸

粉末涂层或阳极氧化铝制弓形把手,椭圆形型材,从操作侧安装

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
ABB1D

HLT负载能力
N
CAD配件价格订购
06920-10001黑色经喷涂处理1002113M650113121000 根据要求
06920-11201黑色经喷涂处理1122113M650125121000 根据要求
06920-1120108黑色经喷涂处理1122517M855129141000 根据要求
06920-12001黑色经喷涂处理1202113M650133121000 根据要求
06920-1200108黑色经喷涂处理1202517M855137141000 根据要求
06920-12801黑色经喷涂处理1282113M650141121000 根据要求
06920-1280108黑色经喷涂处理1282517M855145141000 根据要求
06920-1600106黑色经喷涂处理1602113M650173121000 根据要求
06920-16001黑色经喷涂处理1602517M855177141000 根据要求
06920-18001黑色经喷涂处理1802517M855197141000 根据要求
06920-19201黑色经喷涂处理1922517M855209141000 根据要求
06920-35001黑色经喷涂处理3502517M855367141000 根据要求
06920-110003自然色阳极氧化1002113M650113121000 根据要求
06920-111203自然色阳极氧化1122113M650125121000 根据要求
06920-11120308自然色阳极氧化1122517M855129141000 根据要求
06920-112003自然色阳极氧化1202113M650133121000 根据要求
06920-11200308自然色阳极氧化1202517M855137141000 根据要求
06920-112803自然色阳极氧化1282113M650141121000 根据要求
06920-11280308自然色阳极氧化1282517M855145141000 根据要求
06920-11600306自然色阳极氧化1602113M650173121000 根据要求
06920-116003自然色阳极氧化1602517M855177141000 根据要求
06920-118003自然色阳极氧化1802517M855197141000 根据要求
06920-119203自然色阳极氧化1922517M855209141000 根据要求
06920-135003自然色阳极氧化3502517M855367141000 根据要求
06920-10027红色 RAL 3003经喷涂处理1002113M650113121000 根据要求
06920-11227红色 RAL 3003经喷涂处理1122113M650125121000 根据要求
06920-1122708红色 RAL 3003经喷涂处理1122517M855129141000 根据要求
06920-12027红色 RAL 3003经喷涂处理1202113M650133121000 根据要求
06920-1202708红色 RAL 3003经喷涂处理1202517M855137141000 根据要求
06920-12827红色 RAL 3003经喷涂处理1282113M650141121000 根据要求
06920-1282708红色 RAL 3003经喷涂处理1282517M855145141000 根据要求
06920-1602706红色 RAL 3003经喷涂处理1602113M650173121000 根据要求
06920-16027红色 RAL 3003经喷涂处理1602517M855177141000 根据要求
06920-18027红色 RAL 3003经喷涂处理1802517M855197141000 根据要求
06920-19227红色 RAL 3003经喷涂处理1922517M855209141000 根据要求
06920-35027红色 RAL 3003经喷涂处理3502517M855367141000 根据要求
06920-100-亮色和经光滑打磨处理1002113M650113121000 根据要求
06920-112-亮色和经光滑打磨处理1122113M650125121000 根据要求
06920-120-亮色和经光滑打磨处理1202113M650133121000 根据要求
06920-128-亮色和经光滑打磨处理1282113M650141121000 根据要求
06920-16006-亮色和经光滑打磨处理1602113M650173121000 根据要求
06920-11208-亮色和经光滑打磨处理1122517M855129141000 根据要求
06920-12008-亮色和经光滑打磨处理1202517M855137141000 根据要求
06920-12808-亮色和经光滑打磨处理1282517M855145141000 根据要求
06920-160-亮色和经光滑打磨处理1602517M855177141000 根据要求
06920-180-亮色和经光滑打磨处理1802517M855197141000 根据要求
06920-192-亮色和经光滑打磨处理1922517M855209141000 根据要求
06920-350-亮色和经光滑打磨处理3502517M855367141000 根据要求