norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
弓形把手 椭圆形,拆卸式
06920

弓形把手 椭圆形,拆卸式

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:弓形把手,椭圆铝 EN AW-6060.
定位销,钢。
插入式垫圈,钢。
规格:弓形把手,黑色喷漆。
定位销,经黑色氧化处理。
插入式垫圈,经黑色氧化处理。
提示:弓形把手通过一个插接系统固定在配合件中。
需在未承重的状态下进行拆卸。
应用:将弓形把手插入开口,直至把手顶住插入式垫圈。
水平上拉把手卡入插槽。
把手只能够垂直向上承重。
以相反的顺序将其松开。
装配:安装插入式垫圈前,必须对操作件进行预处理。
请参见图纸安装提示。
图纸提示:
1) 解锁位
2) 锁定位置

S = 插入
E = 啮合
A = 抬起
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06920 弓形把手 椭圆形,拆卸式 310 kB

图纸

弓形把手 椭圆形,拆卸式
弓形把手 椭圆形,拆卸式
弓形把手 椭圆形,拆卸式

商品选择/筛选

订货号AA1A2BB1B2D

D1HH1L负载能力
N
CAD配件价格订购
06920-10012001100247351321M5x16125881351000 根据要求
06920-11212001112247351321M5x16125881471000 根据要求
06920-11214001112268401525M5x16146381521000 根据要求
06920-12012001120247351321M5x16125881551000 根据要求
06920-12014001120268401725M5x16146381601000 根据要求
06920-12812001128247351321M5x16125881631000 根据要求
06920-12814001128268401725M5x16146381681000 根据要求
06920-16012001160247351321M5x16125881951000 根据要求
06920-16014001160268401725M5x16146382001000 根据要求
06920-18014001180268401725M5x16146382201000 根据要求
06920-19214001192268401725M5x16146382321000 根据要求
06920-35014001350268401725M5x16146383901000 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2023 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83