norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
可探测金属的塑料弓形手柄
06916-01

可探测金属的塑料弓形手柄

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:可检测金属的操作部件由符合 EU10/2011 和 FDA 标准的塑料颗粒制成。
由于塑料颗粒中含有特殊添加剂,金属探测器(感应技术)可用于检测小至 0.027 cm³ (3x3x3 mm) 大型塑料碎片中的颗粒。因此,在如食品加工等敏感的生产领域,可检测金属的操作部件的塑料碎片可被识别,并可显著降低生产停工或投诉的风险。
材料:

热塑性塑料(聚酰胺玻璃纤维增强型),可检测金属,符合 EU10/2011 和 FDA 标准。
不锈钢钢件 1.4404。

规格:热塑性塑料,黑灰色 RAL 7021。
不锈钢光亮钢件。
提示:可检测金属的添加剂可导致塑料表面出现部分颜色偏差。

旋入式尺寸“A”适用于手柄安装后。在未组装的状态下,由于脱模过程中的弯曲应力,可能会发生偏差。
应用:- 食品工业
- 制药业
- 包装工业
温度范围:-20 °C 至 +100 °C。装配:背面安装。优点:可检测金属。
检测体积 ≥ 0.027 cm³。
食品级材料。
特点:
不锈钢 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06916-01 可探测金属的塑料弓形手柄 175 kB

图纸

可探测金属的塑料弓形手柄

商品选择/筛选

订货号类型ABCD

HLST负载能力
N
CAD配件价格订购
06916-01-142100052B100179,5M5331222091000 根据要求
06916-01-142120062B1202111,4M63914624121000 根据要求
06916-01-142140082B1402414,2M84517028121000 根据要求