norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料,玻璃珠增强型。规格:细晶粒结构为亚光黑色。提示:把手具有极好的防扭曲性能,并且易于操作。随供了固定螺栓、螺母和垫圈。针对潮湿区域,随供了不锈钢材质的固定螺栓、螺母和垫圈。装配:正面安装。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06916 双侧斜式塑料弓形把手 166 kB

图纸

双侧斜式塑料弓形把手

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型 1ABB1CD

HLST负载能力
N
CAD配件价格订购
06916-100051-10019178,5M5X223512220131000 根据要求
06916-120061-1202320,510,5M6X253914624151000 根据要求
06916-140081-140272412M8x304517028161000 根据要求
06916-160081-1603127,513,5M8x355219432201000 根据要求
06916-180081-180353115,5M10X405821836201000 根据要求
06916-100052潮湿环境10019178,5M5X223512220131000 根据要求
06916-120062潮湿环境1202320,510,5M6X253914624151000 根据要求
06916-140082潮湿环境140272412M8x304517028161000 根据要求
06916-160082潮湿环境1603127,513,5M8x355219432201000 根据要求
06916-180082潮湿环境180353115,5M10X405821836201000 根据要求