norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
06915
双侧斜式圆形铝制弓形把手
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
双侧斜式圆形铝制弓形把手
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
EN AW-6060。
规格:
经磨光和阳极氧化或者喷漆处理。
装配:
背面安装。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06915 双侧斜式圆形铝制弓形把手
137 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
自然色
订货号
黑色
订货号
钛
A
B
C
D
H
L
S
T
负载能力
N
筛选
06915-120061
06915-120062
06915-120063
120
22
10,5
M6
39
146
24
15
1000
06915-140081
06915-140082
06915-140083
140
25
12
M8
45
170
28
16
1000
06915-160081
06915-160082
06915-160083
160
28
13,5
M8
52
194
32
16
1000
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06895
圆形铸铁制弓形把手
06900
单侧斜式圆形塑料弓形把手
06900
双侧斜式圆形铝制弓形把手
06901
双侧斜式圆形塑料弓形把手
06901-01
椭圆形塑料弓形把手
06902
窄式塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手,耐高温
06903
抗静电塑料弓形把手
06904
双侧斜式的窄式塑料弓形把手
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83