norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双侧斜式的窄式塑料弓形把手
06904

双侧斜式的窄式塑料弓形把手

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:热塑性塑料,玻璃珠增强型。规格:亚光黑 RAL 7021 或橙色。提示:尺寸“A”为安装后的尺寸。未安装时,其在脱模的时候由于弯曲应力最多可能小 3 mm。装配:正面安装。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06904 双侧斜式的窄式塑料弓形把手 132 kB

图片(总概述)

双侧斜式的窄式塑料弓形把手

商品选择/筛选

订货号类型主体
颜色
ABCD

HLL1负载能力
N

CAD配件价格订购
06904-1120081A黑色 RAL 7021120268942138961000 根据要求
06904-1140081A黑色 RAL 70211402689421581161000 根据要求
06904-1160081A黑色 RAL 70211602899451781361000 根据要求
06904-1120082A橙色120268942138961000 根据要求
06904-1140082A橙色1402689421581161000 根据要求
06904-1160082A橙色1602899451781361000 根据要求
06904-2120061B黑色 RAL 70211202686,642138961000 根据要求
06904-2140061B黑色 RAL 70211402686,6421581161000 根据要求
06904-2160061B黑色 RAL 70211602896,6451781361000 根据要求
06904-2120062B橙色1202686,642138961000 根据要求
06904-2140062B橙色1402686,6421581161000 根据要求
06904-2160062B橙色1602896,6451781361000 根据要求