norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
06903
塑料弓形把手
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
塑料弓形把手
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料 PA(聚酰胺),玻璃珠增强型,或者 PP(聚丙烯),玻璃纤维增强型。
规格:
黑灰色。
提示:
设计有固定孔,便于使用圆柱头螺栓或者六角螺栓进行固定。
装配:
正面或背面安装。
根据要求:
其他把手颜色。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06903 塑料弓形把手
148 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
主体
颜色
A
B
C
D
H
L
L1
SW
T
T1
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06903-109406
聚酰胺
黑色 RAL 7021
94
21
8
6,6
36
109
76
10
13
6
1000
根据要求
06903-1094062
聚酰胺
橙色 RAL 2004
94
21
8
6,6
36
109
76
10
13
6
1000
根据要求
06903-10940616
聚酰胺
黄色 RAL 1021
94
21
8
6,6
36
109
76
10
13
6
1000
根据要求
06903-10940684
聚酰胺
红色 RAL 3020
94
21
8
6,6
36
109
76
10
13
6
1000
根据要求
06903-10940686
聚酰胺
灰色 RAL 6032
94
21
8
6,6
36
109
76
10
13
6
1000
根据要求
06903-10940687
聚酰胺
蓝色 RAL 5017
94
21
8
6,6
36
109
76
10
13
6
1000
根据要求
06903-10940688
聚酰胺
灰色 RAL 7035
94
21
8
6,6
36
109
76
10
13
6
1000
根据要求
06903-111708
聚酰胺
黑色 RAL 7021
117
26
10
9
41
136
94
13
15
8
1500
根据要求
06903-1117082
聚酰胺
橙色 RAL 2004
117
26
10
9
41
136
94
13
15
8
1500
根据要求
06903-11170816
聚酰胺
黄色 RAL 1021
117
26
10
9
41
136
94
13
15
8
1500
根据要求
06903-11170884
聚酰胺
红色 RAL 3020
117
26
10
9
41
136
94
13
15
8
1500
根据要求
06903-11170886
聚酰胺
灰色 RAL 6032
117
26
10
9
41
136
94
13
15
8
1500
根据要求
06903-11170887
聚酰胺
蓝色 RAL 5017
117
26
10
9
41
136
94
13
15
8
1500
根据要求
06903-11170888
聚酰胺
灰色 RAL 7035
117
26
10
9
41
136
94
13
15
8
1500
根据要求
06903-113208
聚酰胺
黑色 RAL 7021
132
27
11
9
44
154
112
13
16
8
1500
根据要求
06903-1132082
聚酰胺
橙色 RAL 2004
132
27
11
9
44
154
112
13
16
8
1500
根据要求
06903-11320816
聚酰胺
黄色 RAL 1021
132
27
11
9
44
154
112
13
16
8
1500
根据要求
06903-11320884
聚酰胺
红色 RAL 3020
132
27
11
9
44
154
112
13
16
8
1500
根据要求
06903-11320886
聚酰胺
灰色 RAL 6032
132
27
11
9
44
154
112
13
16
8
1500
根据要求
06903-11320887
聚酰胺
蓝色 RAL 5017
132
27
11
9
44
154
112
13
16
8
1500
根据要求
06903-11320888
聚酰胺
灰色 RAL 7035
132
27
11
9
44
154
112
13
16
8
1500
根据要求
06903-115008
聚酰胺
黑色 RAL 7021
150
27
11
9
44
172
132
13
16
8
1500
根据要求
06903-1150082
聚酰胺
橙色 RAL 2004
150
27
11
9
44
172
132
13
16
8
1500
根据要求
06903-11500816
聚酰胺
黄色 RAL 1021
150
27
11
9
44
172
132
13
16
8
1500
根据要求
06903-11500884
聚酰胺
红色 RAL 3020
150
27
11
9
44
172
132
13
16
8
1500
根据要求
06903-11500886
聚酰胺
灰色 RAL 6032
150
27
11
9
44
172
132
13
16
8
1500
根据要求
06903-11500887
聚酰胺
蓝色 RAL 5017
150
27
11
9
44
172
132
13
16
8
1500
根据要求
06903-11500888
聚酰胺
灰色 RAL 7035
150
27
11
9
44
172
132
13
16
8
1500
根据要求
06903-117908
聚酰胺
黑色 RAL 7021
179
28
11
9
50
197
156
13
17
8
1500
根据要求
06903-1179082
聚酰胺
橙色 RAL 2004
179
28
11
9
50
197
156
13
17
8
1500
根据要求
06903-11790816
聚酰胺
黄色 RAL 1021
179
28
11
9
50
197
156
13
17
8
1500
根据要求
06903-11790884
聚酰胺
红色 RAL 3020
179
28
11
9
50
197
156
13
17
8
1500
根据要求
06903-11790886
聚酰胺
灰色 RAL 6032
179
28
11
9
50
197
156
13
17
8
1500
根据要求
06903-11790887
聚酰胺
蓝色 RAL 5017
179
28
11
9
50
197
156
13
17
8
1500
根据要求
06903-11790888
聚酰胺
灰色 RAL 7035
179
28
11
9
50
197
156
13
17
8
1500
根据要求
06903-211708
聚丙烯
黑灰色
117
26
10
9
41
136
94
13
15
8
800
根据要求
06903-213208
聚丙烯
黑灰色
132
27
11
9
44
154
112
13
16
8
800
根据要求
06903-215008
聚丙烯
黑灰色
150
27
11
9
44
172
132
13
16
8
800
根据要求
06903-209406
聚丙烯
黑灰色
94
21
8
6,6
36
109
76
10
13
6
500
根据要求
06903-217908
聚丙烯
黑灰色
179
28
11
9
50
197
156
13
17
8
800
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06895
圆形铸铁制弓形把手
06900
单侧斜式圆形塑料弓形把手
06900
双侧斜式圆形铝制弓形把手
06901
双侧斜式圆形塑料弓形把手
06901-01
椭圆形塑料弓形把手
06902
窄式塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手,耐高温
06903
抗静电塑料弓形把手
06904
双侧斜式的窄式塑料弓形把手
06907
塑料 U 型弓形把手
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83