附件
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
快速夹钳
快速夹钳 水平压紧式 直底座
附件
商品描述/产品说明
产品说明
提示:
此处您可找到适合您产品的附件。
商品选择/筛选
订货号
产品名称
CAD
配件
价格
订购
05200-205
把手 带翘边 L=48, 塑料 绿色 耐油
根据要求
05240-06X32
压紧螺栓 带顶销 D=M06X32 易切削钢
根据要求
05240-06X37
压紧螺栓 带顶销 D=M06X37 易切削钢
根据要求
05240-06X42
压紧螺栓 带顶销 D=M06X42 易切削钢
根据要求
05240-06X52
压紧螺栓 带顶销 D=M06X52 易切削钢
根据要求
05241-06X52
压紧螺栓 带顶销 D=M06X52 易切削钢
根据要求
05280-03
保护罩, 耐油, 型:B 倾斜, D=15 针对 M06, 氯丁橡胶 黑色