04211-09
适用于链条夹紧器组件的钢制棱镜
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
链条夹紧块
适用于链条夹紧器组件的钢制棱镜
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调制钢。
规格:
黑色氧化处理。
提示:
链条夹紧器组件棱镜用于灵活定位工件。借助型槽螺母可将棱镜固定在机床上。
附件:
T 型螺母 DIN 508,增强型,07060。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04211-09 适用于链条夹紧器组件的钢制棱镜
164 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
B
B1
D
D1
D2
H
H1
H2
H3
H4
L
L1
L2
L3
L4
CAD
配件
价格
订购
04211-09-11847080
47
20
13,5
20
M6
80
35
5,5
27
67
118
19
59
42
80
根据要求
04211-09-14847100
47
20
17,5
26
M6
100
44
5,5
33
33
148
24
74
44
100
根据要求
04211-09-36007825022
78
20
22
33
M6
250
102
5,5
91
161
360
45
100
44
270
根据要求
04211-09-36007825026
78
20
26
40
M6
250
102
5,5
91
161
360
45
100
44
270
根据要求
本类目的其他商品
04211
钢制链条夹紧器组件
04211-03
适用于链条夹紧器组件的钢制螺丝扣
04211-06
适用于链条夹紧块组件的钢制螺丝扣
04211-09
适用于链条夹紧器组件的钢制棱镜