|
|
04211-03适用于链条夹紧器组件的钢制螺丝扣 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。提示:链条夹紧器组件的滚子链,应用于链条夹紧器组件(04211)夹紧圆形、异形和大到超大的工件。可以缩短滚子链,并根据需要与其他滚子链组合使用。附件:适用于链条夹紧器组件的钢制螺丝扣,04211-06。供货范围1x 滚子链。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | B | B1 | G | L | L1 | P | 夹紧力 max. kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04211-03-150125 | 20 | 13 | 15 | 126 | 111 | 15,875 | 15 |  | | 根据要求 | | 04211-03-150250 | 20 | 13 | 15 | 253 | 238 | 15,875 | 15 |  | | 根据要求 | | 04211-03-150500 | 20 | 13 | 15 | 507 | 492 | 15,875 | 15 |  | | 根据要求 | | 04211-03-151000 | 20 | 13 | 15 | 1015 | 1000 | 15,875 | 15 |  | | 根据要求 | | 04211-03-400125 | 33 | 25 | 21 | 148 | 127 | 25,4 | 40 |  | | 根据要求 | | 04211-03-400250 | 33 | 25 | 21 | 250 | 229 | 25,4 | 40 |  | | 根据要求 | | 04211-03-400500 | 33 | 25 | 21 | 504 | 483 | 25,4 | 40 |  | | 根据要求 | | 04211-03-401000 | 33 | 25 | 21 | 1012 | 991 | 25,4 | 40 |  | | 根据要求 | | 04211-03-751000 | 44 | 29 | 26 | 1000 | 984 | 31,75 | 75 |  | | 根据要求 | | 04211-03-751500 | 44 | 29 | 26 | 1500 | 1492 | 31,75 | 75 |  | | 根据要求 | | 04211-03-752000 | 44 | 29 | 26 | 2000 | 2000 | 31,75 | 75 |  | | 根据要求 | | 04211-03-1201000 | 54 | 38 | 33 | 1000 | 1028 | 38,1 | 120 |  | | 根据要求 | | 04211-03-1201500 | 54 | 38 | 33 | 1500 | 1485 | 38,1 | 120 |  | | 根据要求 | | 04211-03-1202000 | 54 | 38 | 33 | 2000 | 2019 | 38,1 | 120 |  | | 根据要求 | |
|
|