|
|
04211-09适用于链条夹紧器组件的钢制棱镜 |
返回 |
|
|
产品说明材料:调制钢。规格:黑色氧化处理。提示:链条夹紧器组件棱镜用于灵活定位工件。借助型槽螺母可将棱镜固定在机床上。附件:T 型螺母 DIN 508,增强型,07060。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | B | B1 | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04211-09-11847080 | 47 | 20 | 13,5 | 20 | M6 | 80 | 35 | 5,5 | 27 | 67 | 118 | 19 | 59 | 42 | 80 |  | | 根据要求 | | 04211-09-14847100 | 47 | 20 | 17,5 | 26 | M6 | 100 | 44 | 5,5 | 33 | 33 | 148 | 24 | 74 | 44 | 100 |  | | 根据要求 | |
|
|