norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢夹紧销,带转接板,C 型
04756_C

钢制或不锈钢夹紧销,带转接板,C 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制转接板
钢制 1.0715 或不锈钢 1.4305 夹紧楔。
规格:转接板经镀锌处理。
夹紧楔经黑色氧化处理或亮色。
提示:转接板实现了 快速夹钳与孔样 3 或 4 的兼容,适用于孔径为 16 mm、20 mm 或 28 mm 的孔型栅格板或托板。
转动圆柱头螺丝,会将孔中的夹紧销零件夹紧。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04756_C 钢制或不锈钢夹紧销,带转接板,C 型 189 kB

图纸

钢制或不锈钢夹紧销,带转接板,C 型

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
BB1B2B3B4D

D1D2D3HH1LL1L2L3L4L5L6L7L8SSWCAD配件价格订购
04756-0216C钢制52132673816M5M5M630,517,59611301326267383056 根据要求
04756-1220C不锈钢52132673820M5M5M634219611301326267383056 根据要求
04756-0228C钢制52132673828M5M5M641289611301326267383056 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83