04756_B
钢制或不锈钢夹紧销,带转接板,B 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
用于格栅系统的夹紧元件
钢制或不锈钢夹紧销 带转接板
钢制或不锈钢夹紧销,带转接板,B 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制转接板
钢制 1.0715 或不锈钢 1.4305 夹紧楔。
规格:
转接板经镀锌处理。
夹紧楔经黑色氧化处理或亮色。
提示:
转接板实现了 Kipp 快速夹钳与孔样 4 的兼容,适用于孔径为 16 mm、20 mm 或 28 mm 的孔型栅格板或托板。
转动圆柱头螺丝,会将孔中的夹紧销零件夹紧。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04756_B 钢制或不锈钢夹紧销,带转接板,B 型
173 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
材料
B
B1
B2
D
D1
D2
H
H1
L
L1
L2
L3
L4
S
SW
CAD
配件
价格
订购
04756-0116
B
钢制
52
7
38
16
M5
M6
30,5
17,5
96
11
30
7
38
5
6
根据要求
04756-1120
B
不锈钢
52
7
38
20
M5
M6
34
21
96
11
30
7
38
5
6
根据要求
04756-0128
B
钢制
52
7
38
28
M5
M6
41
28
96
11
30
7
38
5
6
根据要求
本类目的其他商品
04756_A
钢制或不锈钢夹紧销,带转接板,A 型
04756_C
钢制或不锈钢夹紧销,带转接板,C 型