norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带夹紧杆的钢制偏心式夹具
04431-12

带夹紧杆的钢制偏心式夹具

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:调制钢。规格:黑色氧化处理。提示:尺寸 A 是指从工件到螺纹中心(夹紧螺钉)的距离。

为尽量减少工件上的划痕,建议使用带有夹板的 B 型。

由于采用六边形形状,夹紧杆可以以 60° 为单位进行安装,因此可根据用户需求进行调整。
优点:- 设计紧凑
- 快速轻松夹紧部件
- 使用夹紧杆,无需工具即可夹紧
附件:夹板 04431-15。图纸提示:
(1) 夹紧螺钉
(2) 弹簧垫圈
(3) 夹紧杆
(4) 六角扳手
(5) 偏心式夹具
(6) 夹板
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04431-12 带夹紧杆的钢制偏心式夹具 341 kB

图片(总概述)

带夹紧杆的钢制偏心式夹具

商品选择/筛选

订货号类型形状类型ABD

D1D2HH1H2H3H4H5CAD配件价格订购
04431-12-080A-7,1-12M81061291,58,5- 根据要求
04431-12-100A-8,3-14M1012715111,810- 根据要求
04431-12-120A-9,5-16M1214818132,212- 根据要求
04431-12-081B-7,11212M81061291,58,57 根据要求
04431-12-101B-8,31414M1012715111,8108 根据要求
04431-12-121B-9,51616M1214818132,2129 根据要求
订货号类型LL1L2L3R行程
S
SW夹紧力
kN
推荐
锁紧扭矩
Nm
CAD配件价格订购
04431-12-080A68,2--252,22,50,31,2 根据要求
04431-12-100A79,5--302,530,53 根据要求
04431-12-120A810,9--402,95,50,76 根据要求
04431-12-081B68,2115,5252,22,50,31,2 根据要求
04431-12-101B79,5118302,530,53 根据要求
04431-12-121B810,9120402,95,50,76 根据要求