norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:调制钢。规格:黑色氧化处理。提示:尺寸 A 是指从工件到螺纹中心(夹紧螺钉)的距离。

为尽量减少工件上的划痕,建议使用带有夹板的 B 型。
优点:- 紧凑型设计
- 快速简便地夹紧部件
附件:夹板 04431-15。图纸提示:
(1) 夹板
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04431-10 钢制偏心式夹具 300 kB

图片(总概述)

钢制偏心式夹具

商品选择/筛选

订货号类型形状类型ABD

D1HH1H2CAD配件价格订购
04431-10-060A-5,9-10M659- 根据要求
04431-10-080A-7,1-12M8612- 根据要求
04431-10-100A-8,3-14M10715- 根据要求
04431-10-120A-9,5-16M12818- 根据要求
04431-10-061B-5,91010M6596 根据要求
04431-10-081B-7,11212M86127 根据要求
04431-10-101B-8,31414M107158 根据要求
04431-10-121B-9,51616M128189 根据要求
订货号类型LL1L2L3行程
S
SW夹紧力
kN
锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
04431-10-060A56,8--1,842,27,4 根据要求
04431-10-080A68,2--2,254,718 根据要求
04431-10-100A79,5--2,567,935 根据要求
04431-10-120A810,9--2,981460 根据要求
04431-10-061B56,81131,842,27,4 根据要求
04431-10-081B68,2115,52,254,718 根据要求
04431-10-101B79,51182,567,935 根据要求
04431-10-121B810,91202,981460 根据要求