|
|
04232-10_AG铝制凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。 压力垫圈由特殊的高性能塑料制成,具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。 材料:把手材质为铸铝 EN AC-46200。
压力垫圈材质为高性能热塑性塑料,碳纤维增强。
轴销材质为钢制,强度等级为 5.8 级或不锈钢 1.4305。
螺柱为钢制,强度等级为 5.8 级或不锈钢 1.4305。 规格:经粉末喷涂处理的把手,黑色精密结构或交通红色精密结构。 压力垫圈为黑色。 钢制轴销和螺柱、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。附件:对于略微弯曲的支撑表面,可选配不锈钢圆盘 04234。 它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 旧版 norelem 订货号 | 材料 | 主体 颜色 | D
| D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | 行程 S | L | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04232-10-7501103X10 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-7501103X15 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-7501103X30 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8501103X10 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8501103X15 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8501103X30 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9501103X10 | 04232-9501103X10 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9501103X15 | 04232-9501103X15 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9501103X30 | 04232-9501103X30 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-7501104X10 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-7501104X15 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-7501104X30 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8501104X10 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8501104X15 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8501104X30 | - | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9501104X10 | 04232-9501104X10 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9501104X15 | 04232-9501104X15 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9501104X30 | 04232-9501104X30 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0501104X15 | 04232-0501104X15 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0501104X20 | 04232-0501104X20 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0501104X30 | 04232-0501104X30 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0501105X20 | 04232-0501105X20 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0501105X30 | 04232-0501105X30 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0501105X40 | 04232-0501105X40 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0501105X50 | 04232-0501105X50 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1501105X20 | 04232-1501105X20 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1501105X30 | 04232-1501105X30 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1501105X40 | 04232-1501105X40 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1501105X50 | 04232-1501105X50 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1501106X20 | 04232-1501106X20 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1501106X30 | 04232-1501106X30 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1501106X40 | 04232-1501106X40 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1501106X50 | 04232-1501106X50 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2501108X25 | 04232-2501108X25 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2501108X30 | 04232-2501108X30 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2501108X40 | 04232-2501108X40 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2501108X50 | 04232-2501108X50 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2501110X25 | 04232-2501110X25 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2501110X30 | 04232-2501110X30 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2501110X40 | 04232-2501110X40 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2501110X50 | 04232-2501110X50 | 钢制 | 黑色 RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-7511103X10 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-7511103X15 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-7511103X30 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8511103X10 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8511103X15 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8511103X30 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9511103X10 | 04232-9511103X10 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9511103X15 | 04232-9511103X15 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9511103X30 | 04232-9511103X30 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-7511104X10 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-7511104X15 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-7511104X30 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8511104X10 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8511104X15 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8511104X30 | - | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9511104X10 | 04232-9511104X10 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9511104X15 | 04232-9511104X15 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9511104X30 | 04232-9511104X30 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0511104X15 | 04232-0511104X15 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0511104X20 | 04232-0511104X20 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0511104X30 | 04232-0511104X30 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0511105X20 | 04232-0511105X20 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0511105X30 | 04232-0511105X30 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0511105X40 | 04232-0511105X40 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0511105X50 | 04232-0511105X50 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1511105X20 | 04232-1511105X20 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1511105X30 | 04232-1511105X30 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1511105X40 | 04232-1511105X40 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1511105X50 | 04232-1511105X50 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1511106X20 | 04232-1511106X20 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1511106X30 | 04232-1511106X30 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1511106X40 | 04232-1511106X40 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1511106X50 | 04232-1511106X50 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2511108X25 | 04232-2511108X25 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2511108X30 | 04232-2511108X30 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2511108X40 | 04232-2511108X40 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2511108X50 | 04232-2511108X50 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2511110X25 | 04232-2511110X25 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2511110X30 | 04232-2511110X30 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2511110X40 | 04232-2511110X40 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2511110X50 | 04232-2511110X50 | 不锈钢 | 黑色 RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-7501403X10 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-7501403X15 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-7501403X30 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8501403X10 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8501403X15 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8501403X30 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9501403X10 | 04232-9501403X10 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9501403X15 | 04232-9501403X15 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9501403X30 | 04232-9501403X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-7501404X10 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-7501404X15 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-7501404X30 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8501404X10 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8501404X15 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8501404X30 | - | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9501404X10 | 04232-9501404X10 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9501404X15 | 04232-9501404X15 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9501404X30 | 04232-9501404X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0501404X15 | 04232-0501404X15 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0501404X20 | 04232-0501404X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0501404X30 | 04232-0501404X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0501405X20 | 04232-0501405X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0501405X30 | 04232-0501405X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0501405X40 | 04232-0501405X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0501405X50 | 04232-0501405X50 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1501405X20 | 04232-1501405X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1501405X30 | 04232-1501405X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1501405X40 | 04232-1501405X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1501405X50 | 04232-1501405X50 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1501406X20 | 04232-1501406X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1501406X30 | 04232-1501406X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1501406X40 | 04232-1501406X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1501406X50 | 04232-1501406X50 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2501408X25 | 04232-2501408X25 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2501408X30 | 04232-2501408X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2501408X40 | 04232-2501408X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2501408X50 | 04232-2501408X50 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2501410X25 | 04232-2501410X25 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2501410X30 | 04232-2501410X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2501410X40 | 04232-2501410X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2501410X50 | 04232-2501410X50 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-7511403X10 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-7511403X15 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-7511403X30 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8511403X10 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8511403X15 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8511403X30 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9511403X10 | 04232-9511403X10 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9511403X15 | 04232-9511403X15 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9511403X30 | 04232-9511403X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-7511404X10 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-7511404X15 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-7511404X30 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8511404X10 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8511404X15 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-8511404X30 | - | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9511404X10 | 04232-9511404X10 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9511404X15 | 04232-9511404X15 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-9511404X30 | 04232-9511404X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0511404X15 | 04232-0511404X15 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0511404X20 | 04232-0511404X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0511404X30 | 04232-0511404X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0511405X20 | 04232-0511405X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0511405X30 | 04232-0511405X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0511405X40 | 04232-0511405X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-0511405X50 | 04232-0511405X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1511405X20 | 04232-1511405X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1511405X30 | 04232-1511405X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1511405X40 | 04232-1511405X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1511405X50 | 04232-1511405X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1511406X20 | 04232-1511406X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1511406X30 | 04232-1511406X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1511406X40 | 04232-1511406X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-1511406X50 | 04232-1511406X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2511408X25 | 04232-2511408X25 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2511408X30 | 04232-2511408X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2511408X40 | 04232-2511408X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2511408X50 | 04232-2511408X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2511410X25 | 04232-2511410X25 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2511410X30 | 04232-2511410X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2511410X40 | 04232-2511410X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-10-2511410X50 | 04232-2511410X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | |
|
|