norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。
压力垫圈由特殊的高性能塑料制成,具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。
材料:

把手材质为铸铝 EN AC-46200。
压力垫圈材质为高性能热塑性塑料,碳纤维增强。
轴销材质为钢制,强度等级为 5.8 级或不锈钢 1.4305。

规格:经粉末喷涂处理的把手,黑色精密结构或交通红色精密结构。
压力垫圈为黑色。
钢制轴销、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。
提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。附件:对于略微弯曲的支撑表面,可选配不锈钢圆盘 04234。
它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04232-10_IG 铝制凸轮手柄,带内螺纹,塑料压力垫圈 239 kB

图纸

铝制凸轮手柄,带内螺纹,塑料压力垫圈

商品选择/筛选

订货号旧版 norelem 订货号材料主体
颜色
D

D1D2BB1HH1AA1行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04232-10-7501103-钢制黑色 RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,510,550 根据要求
04232-10-8501103-钢制黑色 RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,510,645 根据要求
04232-10-950110304232-9501103钢制黑色 RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,711,590 根据要求
04232-10-7501104-钢制黑色 RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,510,550 根据要求
04232-10-8501104-钢制黑色 RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,510,645 根据要求
04232-10-950110404232-9501104钢制黑色 RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,711,590 根据要求
04232-10-050110404232-0501104钢制黑色 RAL 9005M413,88181311,417,252,359,112,5100 根据要求
04232-10-050110504232-0501105钢制黑色 RAL 9005M513,88181311,417,252,359,112,5100 根据要求
04232-10-150110504232-1501105钢制黑色 RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,24120 根据要求
04232-10-150110604232-1501106钢制黑色 RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,24120 根据要求
04232-10-250110804232-2501108钢制黑色 RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,58350 根据要求
04232-10-7511103-不锈钢黑色 RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,510,550 根据要求
04232-10-8511103-不锈钢黑色 RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,510,645 根据要求
04232-10-951110304232-9511103不锈钢黑色 RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,711,590 根据要求
04232-10-7511104-不锈钢黑色 RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,510,550 根据要求
04232-10-8511104-不锈钢黑色 RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,510,645 根据要求
04232-10-951110404232-9511104不锈钢黑色 RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,711,590 根据要求
04232-10-051110404232-0511104不锈钢黑色 RAL 9005M413,88181311,417,252,359,112,5100 根据要求
04232-10-051110504232-0511105不锈钢黑色 RAL 9005M513,88181311,417,252,359,112,5100 根据要求
04232-10-151110504232-1511105不锈钢黑色 RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,24120 根据要求
04232-10-151110604232-1511106不锈钢黑色 RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,24120 根据要求
04232-10-251110804232-2511108不锈钢黑色 RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,58350 根据要求
04232-10-7501403-钢制红色 RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,510,550 根据要求
04232-10-8501403-钢制红色 RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,510,645 根据要求
04232-10-950140304232-9501403钢制红色 RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,711,590 根据要求
04232-10-7501404-钢制红色 RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,510,550 根据要求
04232-10-8501404-钢制红色 RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,510,645 根据要求
04232-10-950140404232-9501404钢制红色 RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,711,590 根据要求
04232-10-050140404232-0501404钢制红色 RAL 3020M413,88181311,417,252,359,112,5100 根据要求
04232-10-050140504232-0501405钢制红色 RAL 3020M513,88181311,417,252,359,112,5100 根据要求
04232-10-150140504232-1501405钢制红色 RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,24120 根据要求
04232-10-150140604232-1501406钢制红色 RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,24120 根据要求
04232-10-250140804232-2501408钢制红色 RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,58350 根据要求
04232-10-7511403-不锈钢红色 RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,510,550 根据要求
04232-10-8511403-不锈钢红色 RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,510,645 根据要求
04232-10-951140304232-9511403不锈钢红色 RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,711,590 根据要求
04232-10-7511404-不锈钢红色 RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,510,550 根据要求
04232-10-8511404-不锈钢红色 RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,510,645 根据要求
04232-10-951140404232-9511404不锈钢红色 RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,711,590 根据要求
04232-10-051140404232-0511404不锈钢红色 RAL 3020M413,88181311,417,252,359,112,5100 根据要求
04232-10-051140504232-0511405不锈钢红色 RAL 3020M513,88181311,417,252,359,112,5100 根据要求
04232-10-151140504232-1511405不锈钢红色 RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,24120 根据要求
04232-10-151140604232-1511406不锈钢红色 RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,24120 根据要求
04232-10-251140804232-2511408不锈钢红色 RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,58350 根据要求