norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢凸轮手柄,带内螺纹,塑料金属压力垫圈
04232_IG

不锈钢凸轮手柄,带内螺纹,塑料金属压力垫圈

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

把手 1.4308。
压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X,玻璃纤维增强。
轴螺栓、垫圈 1.4305。

规格:把手经电解或抛光处理。
压力垫圈为黑色。
轴螺栓为亮色。
提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04232_IG 不锈钢凸轮手柄,带内螺纹,塑料金属压力垫圈 230 kB

图纸

不锈钢凸轮手柄,带内螺纹,塑料金属压力垫圈

商品选择/筛选

订货号主体
表面
D

D1D2BB1HH1AA1行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04232-9512003经电解抛光处理M312614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-9512004经电解抛光处理M412614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-0512004经电解抛光处理M415,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-0512005经电解抛光处理M515,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-1512005经电解抛光处理M518,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-1512006经电解抛光处理M618,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-2512008经电解抛光处理M827,11133,3241828,5961081,58350 根据要求
04232-9512303喷丸M312614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-9512304喷丸M412614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-0512304喷丸M415,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-0512305喷丸M515,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-1512305喷丸M518,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-1512306喷丸M618,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-2512308喷丸M827,11133,3241828,5961081,58350 根据要求