|
|
04232_AG不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 |
返回 |
|
|
产品说明材料:把手,不锈钢 1.4308。
压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X,玻璃纤维增强。
轴销、垫圈和不锈钢螺柱 1.4305。 提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 表面 | D
| D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04232-9512003X10 | 经电解抛光处理 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-9512003X15 | 经电解抛光处理 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-9512003X30 | 经电解抛光处理 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-9512004X10 | 经电解抛光处理 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-9512004X15 | 经电解抛光处理 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-9512004X30 | 经电解抛光处理 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-0512004X15 | 经电解抛光处理 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-0512004X20 | 经电解抛光处理 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-0512004X30 | 经电解抛光处理 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-0512005X20 | 经电解抛光处理 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-0512005X30 | 经电解抛光处理 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-0512005X40 | 经电解抛光处理 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-0512005X50 | 经电解抛光处理 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-1512005X20 | 经电解抛光处理 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-1512005X30 | 经电解抛光处理 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-1512005X40 | 经电解抛光处理 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-1512005X50 | 经电解抛光处理 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-1512006X20 | 经电解抛光处理 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-1512006X30 | 经电解抛光处理 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-1512006X40 | 经电解抛光处理 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-1512006X50 | 经电解抛光处理 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-2512008X25 | 经电解抛光处理 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-2512008X30 | 经电解抛光处理 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-2512008X40 | 经电解抛光处理 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-2512008X50 | 经电解抛光处理 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-2512010X25 | 经电解抛光处理 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-2512010X30 | 经电解抛光处理 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-2512010X40 | 经电解抛光处理 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-2512010X50 | 经电解抛光处理 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-9512303X10 | 喷丸 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-9512303X15 | 喷丸 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-9512303X30 | 喷丸 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-9512304X10 | 喷丸 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-9512304X15 | 喷丸 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-9512304X30 | 喷丸 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-0512304X15 | 喷丸 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-0512304X20 | 喷丸 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-0512304X30 | 喷丸 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-0512305X20 | 喷丸 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-0512305X30 | 喷丸 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-0512305X40 | 喷丸 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-0512305X50 | 喷丸 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-1512305X20 | 喷丸 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-1512305X30 | 喷丸 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-1512305X40 | 喷丸 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-1512305X50 | 喷丸 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-1512306X20 | 喷丸 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-1512306X30 | 喷丸 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-1512306X40 | 喷丸 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-1512306X50 | 喷丸 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-2512308X25 | 喷丸 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-2512308X30 | 喷丸 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-2512308X40 | 喷丸 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-2512308X50 | 喷丸 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-2512310X25 | 喷丸 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-2512310X30 | 喷丸 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-2512310X40 | 喷丸 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-2512310X50 | 喷丸 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | |
|
|